Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.
Código De La Serie: SR5007
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Orientación de montaje | Material | Finalizar | Tipo de llave | Rango de agarre | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6695 € - 1,855 € | 36 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Pulvicubierto en negro
|
Llave ranurada
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
3,6462 € - 5,1046 € | 137 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,7279 € - 1,9199 € | 158 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Pulvicubierto en negro
|
Llave triangular 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
9,4142 € - 21,2489 € | 50 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
9,4142 € - 21,2489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Pulvicubierto en negro
|
Llave ranurada
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,4142 € - 21,2489 € | 22 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
9,4142 € - 21,2489 € | 1 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Pulvicubierto en negro
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
9,4142 € - 21,2489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Pulvicubierto en negro
|
Llave ranurada
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,5814 € - 4,0155 € | 371 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Aleación de zinc
|
Pulvicubierto en negro
|
Llave cuadrada 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,54 € - 7,436 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,9262 € - 2,9963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,0305 € - 1,603 € | 396 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave triangular 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
3,54 € - 7,436 € | 14 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
20125585 | 3,54 € - 7,436 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
1,7353 € - 1,9281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Pulvicubierto en negro
|
Llave triangular 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
27,0012 € - 27,0012 € | 26 En stock |
Universal
|
Acero inoxidable
|
Mate
|
Llave ferroviaria
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,6462 € - 7,659 € | 1050 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
200 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
2,5813 € - 4,0154 € | 95 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Aleación de zinc
|
Pulvicubierto en negro
|
Llave ranurada
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar