Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
2,0925 € - 3,255 € 34 En stock
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
18.5 mm
1,9541 € - 2,1712 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 3,0 mm
30.0 mm
1,2925 € - 1,4361 € 45 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave ranurada
24.5 mm
37,1212 € - 83,5536 € 12 En stock
Universal
Acero inoxidable
Bruto
Llave ferroviaria
24.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 97 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave ranurada
8.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 49 En stock
Universal
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 3,0 mm
26.5 mm
1,2488 € - 1,3875 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 3,0 mm
8.5 mm
2,5813 € - 4,0154 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 3,0 mm
20.0 mm
5,7371 € - 12,9059 € 69 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 3,0 mm
18.5 mm
1,2488 € - 1,3875 € 207 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € 237 En stock
PA
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € 7108 En stock
PA
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
37,1212 € - 83,5536 € 233 En stock
Universal
Acero inoxidable
Bruto
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 3,0 mm
27.0 mm
37,1212 € - 83,5536 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Acero inoxidable
Bruto
Llave ferroviaria
26.5 mm
5,7371 € - 12,9059 € 89 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 5,0 mm
8.5 mm
2,5814 € - 4,0155 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave ranurada
27.0 mm
3,7806 € - 5,2928 € 15 En stock
PA6
Llave de reborde doble 5,0 mm
22.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 53 En stock
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
  • de 13
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 18.5 mm Natural

20125578

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Natural

20055684

Rango de precios
2,1712 € - 1,9541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20072421

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave ranurada Negro

20050689

Rango de precios
1,4361 € - 1,2925 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave ferroviaria Plata

20050221

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave ranurada Natural

20056193

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Negro

20055615

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Negro

20050474

Rango de precios
1,3875 € - 1,2488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 20.0 mm Aleación de zinc fundido

20072384

Rango de precios
4,0154 € - 2,5813 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Negro

20050436

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20050610

Rango de precios
1,3875 € - 1,2488 €

Niveles de existencias
207 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20050825

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
237 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    24.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20050795

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
7108 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 8,0 mm Plata

20050184

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
233 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
Pestillo de cuarto de vuelta 27.0 mm Aleación de zinc fundido

20072407

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave ferroviaria Plata

20050238

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Negro

20050535

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 27.0 mm Aleación de zinc fundido

20072582

Rango de precios
4,0155 € - 2,5814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 22.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20077389

Rango de precios
5,2928 € - 3,7806 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Material
    PA6
  • Rango de agarre
    22.5 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Cromado

20055707

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado