Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
1,9262 € - 2,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
1,9262 € - 2,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
14.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € 29 En stock
PA
Llave cuadrada 8,0 mm
22.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € 2360 En stock
PA
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € 30 En stock
PA
Llave cuadrada 8,0 mm
24.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Llave ranurada
22.5 mm
1,5609 € - 1,7344 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Llave cuadrada 8,0 mm
18.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € 237 En stock
PA
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Llave cuadrada 8,0 mm
18.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € 769 En stock
PA
Llave ranurada
24.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € 46 En stock
PA
Llave ranurada
18.5 mm
6,8701 € - 15,4191 € 182 En stock
PA
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
5,7371 € - 12,9059 € 15 En stock
Universal
PA
Sin acabado
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
5,7371 € - 12,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Sin acabado
Llave cuadrada 8,0 mm
28.5 mm
4,5629 € - 8,6376 € 208 En stock
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
22.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
8.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € 50 En stock
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
8.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
14.5 mm
1,6854 € - 2,6218 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
1,9262 € - 2,9963 € 49 En stock
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
14.5 mm
  • de 13
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20078157

Rango de precios
2,9963 € - 1,9262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 14.5 mm Aleación de zinc

20077754

Rango de precios
2,9963 € - 1,9262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Cierre de cuarto de vuelta 22.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20050771

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    22.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Negro

20050740

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
2360 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    24.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20050788

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    24.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 22.5 mm Llave ranurada Negro

20050924

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    22.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20050764

Rango de precios
1,7344 € - 1,5609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 8,0 mm Negro

20050825

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
237 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    24.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20050757

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave ranurada Negro

20050931

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
769 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    24.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave ranurada Negro

20050917

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Negro

20050726

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
182 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    PA
  • Material de la leva
    PA
  • Material
    PA
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Negro

20050498

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Negro

20050580

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 22.5 mm PA

20077822

Rango de precios
8,6376 € - 4,5629 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    22.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 8.5 mm PA

20078287

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 8.5 mm PA

20077983

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 14.5 mm PA

20078041

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 24.5 mm PA

20078164

Rango de precios
2,6218 € - 1,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 14.5 mm Aleación de zinc

20078034

Rango de precios
2,9963 € - 1,9262 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico