El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo del asa | Agarre máximo | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 En stock | 
Asa operada con atornillador
 | 
0.335 in
 
8.5 mm
 | 
Llave ranurada
 | |||
| 1,8439 € - 2,8682 € | 33 En stock | 
Asa operada con atornillador
 | 
0.335 in
 
8.5 mm
 | 
Llave de reborde doble 5,0 mm
 | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
Llave ranurada
 | |||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa operada con atornillador
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Llave de reborde doble 5,0 mm
 | ||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa operada con atornillador
 | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
Llave de reborde doble 5,0 mm
 | ||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa operada con atornillador
 | 
0.335 in
 
8.5 mm
 | 
Llave cuadrada 8,0 mm
 | ||
| 1,8439 € - 2,8682 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa operada con atornillador
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Llave triangular 8,0 mm
 | ||
| 2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
Llave triangular 8,0 mm
 | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
Llave de reborde doble 5,0 mm
 | |||
| 2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Llave triangular 8,0 mm
 | ||
| 2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
Llave cuadrada 8,0 mm
 | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Llave ranurada
 | |||
| 3,5123 € - 3,5123 € | 292 En stock | 
Asa con llave
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Llave cuadrada 8,0 mm
 | ||
| 2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Llave cuadrada 8,0 mm
 | ||
| 2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Llave triangular 8,0 mm
 | ||
| 2,0469 € - 2,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
Llave triangular 8,0 mm
 | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Llave ranurada
 | |||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa con llave
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Llave ranurada
 | |||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa operada con atornillador
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Llave ranurada
 | ||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
Asa operada con atornillador
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Llave triangular 8,0 mm
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar