Menu Search

Cinta adhesiva magnética - Rollos

En stock

Las cintas magnéticas son un material magnético flexible recubiertas en una cara con adhesivo permanente. Nuestra cinta magnética adhesiva puede mantener su calidad adhesiva incluso después de un largo periodo de uso. Disponemos de rollos de cinta magnética con adhesivos para usarse en interiores y al aire libre: el adhesivo interior es un adhesivo con base de goma y tiene una elevada fijación inicial. El adhesivo para utilizar al aire libre es un adhesivo de base acrílica adecuado para plásticos flexibles o la exposición a la luz del sol en exteriores.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Tipo de adhesivo Grosor general Anchura general Compra
10389348 29,2251 € - 30,7632 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 m
Standard
1.5 mm
12.5 mm
37,2856 € - 39,2489 € 2 En stock
30.0 m
Premium
1.5 mm
12.5 mm
68,0965 € - 71,6878 € 6 En stock
30.0 m
Premium
1.5 mm
25.0 mm
45,8878 € - 48,2996 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 m
Standard
1.5 mm
20.0 mm
Rollo de cinta magnética 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389348

Rango de precios
30,7632 € - 29,2251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Standard
  • Polaridad
    MAG A
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    30.0 m
  • Grosor general
    1.5 mm
Rollo de cinta magnética 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389379

Rango de precios
39,2489 € - 37,2856 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Premium
  • Polaridad
    MAG A
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    30.0 m
  • Grosor general
    1.5 mm
Rollo de cinta magnética 25.0 mm 1.5 mm MAG B

10389393

Rango de precios
71,6878 € - 68,0965 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Premium
  • Polaridad
    MAG B
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    30.0 m
  • Grosor general
    1.5 mm
Rollo de cinta magnética 20.0 mm 1.5 mm ACOPLAMIENTO

10389355

Rango de precios
48,2996 € - 45,8878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Standard
  • Polaridad
    ACOPLAMIENTO
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    30.0 m
  • Grosor general
    1.5 mm