Menu Search

Clip con cierre lateral

En stock

Las abrazaderas regulables disponen de un dentado para sujetar y bloquear los haces de cable con seguridad. Estas abrazaderas pueden volver a abrirse para realizar cambios de trazado.

Nuestra gama está fabricada con nylon 6/6 e incluye opciones que ya están equipadas con una banda autoadhesiva para una fijación cómoda y fácil de sus haces de cable. En los productos que no vengan equipados con una banda adhesiva, debe comprarse por separado. Consulte nuestra gama de Cintas para encontrar opciones adecuadas.

  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2

El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2068

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Diámetro mínimo del haz de cables Diámetro máximo del haz de cables Anchura de la base Longitud de la base Compra
0,5194 € - 0,5755 € 319 En stock
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,437 € - 0,4607 € 847 En stock
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
0,2039 € - 0,2259 € 31300 En stock
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
1,6651 € - 1,6651 € 296 En stock
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
10000120 0,323 € - 0,3501 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,2737 € - 0,3033 € 18700 En stock
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
0,6393 € - 0,6726 € 754 En stock
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,3137 € - 0,3567 € 20800 En stock
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,8081 € - 0,9192 € 73 En stock
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
10000076 0,3472 € - 0,3757 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
1,4154 € - 1,4154 € 200 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,3608 € - 0,4102 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,4212 € - 0,4554 € 1300 En stock
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
10000045 0,2345 € - 0,2598 € 300 En stock
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
0,5973 € - 0,6618 € 600 En stock
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,6952 € - 0,6952 € 95 En stock
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,6798 € - 1,5756 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,2964 € - 0,3659 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
0,2371 € - 0,2927 € 36000 En stock
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
0,4086 € - 1,0626 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
  • de 2
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10148334

Rango de precios
0,5755 € - 0,5194 €

Niveles de existencias
319 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    50.8 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    44.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Clip con orificio de cierre y fijación 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Natural

10233665

Rango de precios
0,4607 € - 0,437 €

Niveles de existencias
847 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    21.5 mm
  • Anchura de la base
    21.5 mm
  • Altura general
    37.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10000038

Rango de precios
0,2259 € - 0,2039 €

Niveles de existencias
31300 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    21.6 mm
  • Anchura de la base
    16.5 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10148303

Rango de precios
1,6651 € - 1,6651 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    63.5 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    50.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10000120

Rango de precios
0,3501 € - 0,323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    38.1 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    31.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10000069

Rango de precios
0,3033 € - 0,2737 €

Niveles de existencias
18700 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    25.2 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Clip con orificio de cierre y fijación 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10233658

Rango de precios
0,6726 € - 0,6393 €

Niveles de existencias
754 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    25.0 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10000090

Rango de precios
0,3567 € - 0,3137 €

Niveles de existencias
20800 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    31.8 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    27.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo 63.5 mm 25.4 mm PA Natural

10148280

Rango de precios
0,9192 € - 0,8081 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    63.5 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    50.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10000076

Rango de precios
0,3757 € - 0,3472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    25.2 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    22.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10148297

Rango de precios
1,4154 € - 1,4154 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    63.5 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    50.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10000106

Rango de precios
0,4102 € - 0,3608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    31.8 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    27.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10000137

Rango de precios
0,4554 € - 0,4212 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    38.1 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Altura general
    31.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10000045

Rango de precios
0,2598 € - 0,2345 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    21.6 mm
  • Anchura de la base
    16.5 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10148341

Rango de precios
0,6618 € - 0,5973 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    50.8 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    44.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables con bloqueo Ninguna Nylon 6/6 Natural

10148358

Rango de precios
0,6952 € - 0,6952 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    50.8 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    44.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 23.7 mm 44.4 mm Nylon 6/6 Negro

10361214

Rango de precios
1,5756 € - 0,6798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    44.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montaje
    Adhesive
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 14.2 mm 36.7 mm Nylon 6/6 Negro

10361191

Rango de precios
0,3659 € - 0,2964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    36.7 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montaje
    Adhesive
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 9.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Negro

10361177

Rango de precios
0,2927 € - 0,2371 €

Niveles de existencias
36000 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montaje
    Adhesive
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 19.4 mm 42.1 mm Nylon 6/6 Negro

10361207

Rango de precios
1,0626 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    42.1 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montaje
    Adhesive