Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los clips Canoe son una fijación de bajo coste diseñada para funcionar como remache o tornillo. El diseño de estos clips permite que sean más fáciles de extraer que otros remaches. La gama incluye una variedad de estilos, incluidos los que tienen un anclaje totalmente hueco o un anclaje parcialmente hueco.
Adecuados para montaje de paneles frontales, estos clips económicos se cierran fácilmente en orificios redondos y cubren superficies más pequeñas. Son ideales para fijar de manera segura una variedad de materiales, tanto metales como plásticos. No se requieren herramientas para la instalación. Solo es necesario aplicar presión con el pulgar sobre la cabeza redonda y plana.
Nuestra gama ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Pueden utilizarse en aplicaciones electrónicas, de automoción o de maquinaria. Los clips Canoe se insertan de manera limpia en los orificios del panel y son ideales para carteles y expositores de uso a largo plazo. Pueden extraerse y reutilizarse si fuera necesario. Sin embargo, gracias a su agarre extrafirme, son más adecuados para aplicaciones que no se cambian con mucha frecuencia.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Longitud de anclaje | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,134 € - 0,163 € | 60125 En stock |
Natural
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,127 € - 0,1533 € | 865 En stock |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
0,1206 € - 0,127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,2261 € - 0,2378 € | 14449 En stock |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1206 € - 0,127 € | 4373 En stock |
Natural
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,2708 € - 0,285 € | 212 En stock |
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,126 € - 0,1326 € | 300 En stock |
Natural
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
0,2261 € - 0,2378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,134 € - 0,163 € | 44240 En stock |
Negro
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,11 € - 0,1333 € | 3415 En stock |
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
0,1406 € - 0,1479 € | 447 En stock |
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,11 € - 0,1333 € | 9798 En stock |
Negro
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
0,1221 € - 0,1286 € | 600 En stock |
Natural
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
0,11 € - 0,1333 € | 90 En stock |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
0,1406 € - 0,1479 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1406 € - 0,1479 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,11 € - 0,1333 € | 10530 En stock |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,155 € - 0,2034 € | 101720 En stock |
Natural
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,11 € - 0,1333 € | 800 En stock |
Negro
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
0,11 € - 0,1333 € | 2836 En stock |
Natural
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.215 in
5.4 - 5.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar