Menu Search

Clips de caracol con autoborde

En stock

Los clips de caracol promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al sujetarse de forma segura a la estantería. La gama cuenta con diferentes opciones de montaje, incluyendo algunas que tienen una banda adhesiva en la parte delantera para montar fácilmente materiales promocionales y ofertas especiales.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Método de montaje Longitud Compra
2,0167 € - 4,4578 € 540 En stock
Hole
60.0 mm
Clip de caracol 60.0 mm 35.0 mm Orificio

10394847

Rango de precios
4,4578 € - 2,0167 €

Niveles de existencias
540 En stock
Atributos
  • Material completo
    Policarbonato
  • Método de montaje
    Hole
  • Altura
    34.0 mm
  • Longitud
    60.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm