Menu Search

Clips de muelle

En stock

Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.

Código De La Serie: SR2173

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro de cable compatible Tamaños de rosca compatibles (todos) Compra
0,1984 € - 0,2089 € 10000 En stock
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,1968 € - 0,2187 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1984 € - 0,2089 € 30000 En stock
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,1984 € - 0,2089 € 71515 En stock
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,164 € - 0,1822 € 4997 En stock
4.8 mm
10035481 0,0422 € - 0,0444 € 21400 En stock
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
10363126 0,1295 € - 0,1364 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8 mm
1,2247 € - 1,2892 € 200 En stock
4.0 mm
#6,M3.5
Clip con muelle #6,M3.5 9.5 mm (A) Negro

10035498

Rango de precios
0,2089 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
  • Longitud de la base
    33.4 mm
Clip con muelle 11.1 mm (A) Natural

10155615

Rango de precios
0,2187 € - 0,1968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Fijación para orificios ciegos
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Longitud de la base
    29.8 mm
  • Anchura general
    11.1 mm
Clip con muelle #6,M3.5 9.5 mm (A) Natural

10035474

Rango de precios
0,2089 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
30000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Material completo
    Acetato
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
  • Longitud de la base
    33.4 mm
Clip con muelle #6,M3.5 9.5 mm (A) Negro

10035504

Rango de precios
0,2089 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
71515 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Material completo
    Acetato
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
  • Longitud de la base
    33.4 mm
Clip con muelle 14.3 mm (A) Natural

10009802

Rango de precios
0,1822 € - 0,164 €

Niveles de existencias
4997 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montura de punta de flecha
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Longitud de la base
    28.6 mm
  • Anchura general
    14.3 mm
Clip con muelle #6,M3.5 9.5 mm (A) Natural

10035481

Rango de precios
0,0444 € - 0,0422 €

Niveles de existencias
21400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
  • Longitud de la base
    33.4 mm
Clip con muelle 96.5 mm (A) Natural

10363126

Rango de precios
0,1364 € - 0,1295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Longitud de la base
    385.1 mm
  • Altura general
    448.1 mm
  • Anchura general
    96.5 mm
Clip con muelle #6,M3.5 7.9 mm (A) Negro

10174388

Rango de precios
1,2892 € - 1,2247 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Material completo
    Acero Inoxidable SAE 30301
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
  • Longitud de la base
    40.9 mm