Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 22.2 mm 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

Clip con orificio de cierre y fijación metálico de montaje atornillable y revestimiento de vinilo. El revestimiento proporciona aislamiento, protege contra la corrosión y reduce la vibración.
Referencia de Essentra:

10161722

Número de pieza del fabricante:

NE14

1553 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,6526 €
2500 + 1,5699 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

826,30 €

500 x 1,6526 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro máximo del cable compatible 22.2 mm
Anchura general 12.7 mm
Diámetro del orificio 5.2 mm
Material de la palanca Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
Revestimiento TPV
Color Negro
Ajustabilidad Fijo
Rango de temperatura operativa 0 - 50 °C
Código de material 7616991099
Material completo Aleación de aluminio 5052 H-32

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros