Menu Search

Clips P de montaje atornillado

En stock

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
1,6164 € - 1,7014 € 1491 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
0,8042 € - 0,8465 € 4465 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
14.3 mm
9.5 mm
10161814 0,8292 € - 0,8727 € 2000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,6833 € - 0,7192 € 6615 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
1,3798 € - 1,4523 € 1533 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
31.8 mm
12.7 mm
1,9054 € - 2,0057 € 1346 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
0,8042 € - 0,8465 € 420 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
0,6833 € - 0,7192 € 7978 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,9329 € - 0,9821 € 468 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
17.5 mm
12.7 mm
0,7056 € - 0,7427 € 1800 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,7279 € - 0,7663 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
1,5242 € - 1,6045 € 2053 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
22.2 mm
12.7 mm
0,7279 € - 0,7663 € 6267 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
11.1 mm
9.5 mm
1,2443 € - 1,31 € 3500 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
19.1 mm
12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 28.6 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161746

Rango de precios
1,7014 € - 1,6164 €

Niveles de existencias
1491 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    28.6 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 14.3 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161821

Rango de precios
0,8465 € - 0,8042 €

Niveles de existencias
4465 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    14.3 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161814

Rango de precios
0,8727 € - 0,8292 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.8 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161760

Rango de precios
0,7192 € - 0,6833 €

Niveles de existencias
6615 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    4.8 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 31.8 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161753

Rango de precios
1,4523 € - 1,3798 €

Niveles de existencias
1533 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    31.8 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161739

Rango de precios
2,0057 € - 1,9054 €

Niveles de existencias
1346 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    25.4 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 15.9 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161692

Rango de precios
0,8465 € - 0,8042 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.9 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161791

Rango de precios
0,7192 € - 0,6833 €

Niveles de existencias
7978 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.5 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 17.5 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161708

Rango de precios
0,9821 € - 0,9329 €

Niveles de existencias
468 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    17.5 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161777

Rango de precios
0,7427 € - 0,7056 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.4 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 8.0 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161784

Rango de precios
0,7663 € - 0,7279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    8.0 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 22.2 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161722

Rango de precios
1,6045 € - 1,5242 €

Niveles de existencias
2053 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    22.2 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161807

Rango de precios
0,7663 € - 0,7279 €

Niveles de existencias
6267 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.1 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.1 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161715

Rango de precios
1,31 € - 1,2443 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    19.1 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV