Menu Search

Clips para cables con cabeza remachada

En stock

Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Spacer Height Grosor del panel mínimo Color Diámetro máximo del cable compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1812 € - 0,2075 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
0.6 mm
Negro
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1812 € - 0,2075 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
0.6 mm
Negro
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1812 € - 0,2075 € 2999 En stock
6.0 mm
0.6 mm
Negro
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2126 € - 0,2239 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,1202 € - 0,1252 € 607 En stock
0.8 mm
Natural
0,1564 € - 0,1783 € 2239 En stock
0.8 mm
Natural
0,1532 € - 0,1745 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1462 € - 0,1666 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1982 € - 0,2259 € 2990 En stock
25.4 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1532 € - 0,1745 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1462 € - 0,1666 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1812 € - 0,2075 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
0.6 mm
Negro
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
10024546 0,1812 € - 0,2075 € 6004 En stock
0.6 mm
Natural
0,1093 € - 0,1138 € 2636 En stock
0.8 mm
Natural
0,1564 € - 0,1783 € 500 En stock
0.8 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € 971 En stock
4.8 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,2002 € - 0,228 € 1683 En stock
0.6 mm
Natural
0,1768 € - 0,2024 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,1721 € - 0,1961 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm 11.0 mm PA Negro

10645314

Rango de precios
0,2075 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm 22.0 mm PA Negro

10024553

Rango de precios
0,2075 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm 22.0 mm PA Negro

10024492

Rango de precios
0,2075 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
2999 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024577

Rango de precios
0,2239 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025741

Rango de precios
0,1252 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
607 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026045

Rango de precios
0,1783 € - 0,1564 €

Niveles de existencias
2239 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

10025901

Rango de precios
0,1745 € - 0,1532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025970

Rango de precios
0,1666 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 7.9 mm PA Natural

10025840

Rango de precios
0,2259 € - 0,1982 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 7.9 mm PA Natural

10639344

Rango de precios
0,1745 € - 0,1532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025994

Rango de precios
0,1666 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.0 mm 22.0 mm PA Negro

10024461

Rango de precios
0,2075 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024546

Rango de precios
0,2075 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
6004 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025819

Rango de precios
0,1138 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
2636 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026069

Rango de precios
0,1783 € - 0,1564 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 4.8 mm PA Natural

10025772

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
971 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10025826

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024560

Rango de precios
0,228 € - 0,2002 €

Niveles de existencias
1683 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10487839

Rango de precios
0,2024 € - 0,1768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 17.5 mm PA Natural

10026076

Rango de precios
0,1961 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm