Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Spacer Height | Grosor del panel mínimo | Color | Diámetro máximo del cable compatible | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1703 € - 0,1941 € | 2728 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1316 € - 0,15 € | 5672 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1479 € - 0,1685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1382 € - 0,1575 € | 4000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1033 € - 0,1076 € | 26 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1137 € - 0,1184 € | 63 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | 867 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1137 € - 0,1184 € | 607 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1033 € - 0,1076 € | 2636 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1316 € - 0,15 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1703 € - 0,1941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1033 € - 0,1076 € | 6000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1249 € - 0,1301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1263 € - 0,1315 € | 1000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1188 € - 0,1238 € | 43 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1033 € - 0,1076 € | 207695 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar