Menu Search

Collarines del eje - Abrazadera para orificio roscado

En stock

Los collarines de eje son un componente esencial en gran variedad de aplicaciones de transmisión de potencia, como motores y cajas de engranajes. Los collarines de eje se pueden aplicar como topes mecánicos, para ubicar componentes y como caras de apoyo. Estos collarines de eje con una abrazadera de orificio roscado son rápidos y fáciles de instalar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del collarín Medidas del tornillo Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
10210475 Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
2 En stock
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Collarín de eje 12.0 mm 30.0 mm M4 Dos piezas divididas

10210420


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    11.0 mm
Collarín de eje 28.0 mm 55.0 mm M6 Dos piezas divididas

10210505


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    28.0 mm
  • Diámetro exterior
    55.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 18.0 mm 42.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210468


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    18.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 40.0 mm 65.0 mm M6 Dos piezas divididas

10210543


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    65.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 16.0 mm 36.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210451


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    13.0 mm
Collarín de eje 35.0 mm 60.0 mm M6 Dos piezas divididas

10210536


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    35.0 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 6.0 mm 20.0 mm M3 Dos piezas divididas

10210390


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    9.0 mm
Collarín de eje 20.0 mm 42.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210475


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 10.0 mm 26.0 mm M4 Dos piezas divididas

10210413


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    26.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    11.0 mm
Collarín de eje 25.0 mm 48.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210499


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 32.0 mm 60.0 mm M6 Dos piezas divididas

10210529


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    32.0 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 22.0 mm 48.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210482


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    22.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 15.0 mm 36.0 mm M5 Dos piezas divididas

10210444


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    13.0 mm
Collarín de eje 8.0 mm 22.0 mm M3 Dos piezas divididas

10210406


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    9.0 mm
Collarín de eje 30.0 mm 55.0 mm M6 Dos piezas divididas

10210512


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    55.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    15.0 mm
Collarín de eje 14.0 mm 32.0 mm M4 Dos piezas divididas

10210437


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Dos piezas divididas
  • Altura del collarín
    11.0 mm