Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales
Código De La Serie: SRFMB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor máximo del ventilador | Diámetro del orificio | Diámetro de la cabeza | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0579 € - 0,061 € | 999 En stock |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,1266 € - 0,1333 € | 970 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,2001 € - 0,2106 € | 25779 En stock |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,36 € - 0,3789 € | 83126 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3405 € - 0,3584 € | 27102 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,361 € - 0,4011 € | 400 En stock |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4628 € - 0,4872 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3613 € - 0,3804 € | 43160 En stock |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,2501 € | 83001 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,2311 € | 7868 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3336 € - 0,3511 € | 166773 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,2501 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4317 € - 1,5071 € | 9626 En stock |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar