Menu Search

Componentes para unir perfiles

En stock

Las conteras para fijaciones en un borde ofrecen roscas fuertes para chapas metálicas que sean demasiado finas para hacer una rosca. Se fijan en los bordes de las chapas finas ofreciendo una buena alternativa a las conteras de autoagarre.

Para su instalación,
1. Inserte la muesca de la contera en el lateral de la apertura del panel
2. Gire la pata de soporte de la contera hacia el panel. De este modo, se comprime la pata de soporte, lo que permite que pase a través de la muesca en el panel.
3. La pata recuperará su posición normal y fijará, así, la contera en el panel.
Tenga en cuenta que la rosca interna requiere un destornillador para su instalación.

La contera puede extraerse tras la instalación apretando las patas con resorte y girando.

  • Material: poliamida 6/6
  • Color: negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Grosor máximo del panel Compra
0,249 € - 0,2621 € 5635 En stock
M5
8.6 mm
2.41 mm
0,3018 € - 0,3177 € 30503 En stock
M3
7.6 mm
2.3 mm
0,3071 € - 0,3234 € 4865 En stock
M6
8.6 mm
2.41 mm
0,1908 € - 0,2008 € 1263 En stock
M4
7.6 mm
2.3 mm
0,1813 € - 0,1909 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
Accesorio para fijaciones en un borde M5 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Negro

10320716

Rango de precios
0,2621 € - 0,249 €

Niveles de existencias
5635 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Distancia entre llaves
    8.6 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Longitud del inserto
    7.6 mm
Accesorio para fijaciones en un borde M3 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Negro

10320709

Rango de precios
0,3177 € - 0,3018 €

Niveles de existencias
30503 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Distancia entre llaves
    7.6 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Longitud del inserto
    7.6 mm
Accesorio para fijaciones en un borde M6 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Negro

10320723

Rango de precios
0,3234 € - 0,3071 €

Niveles de existencias
4865 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Distancia entre llaves
    8.6 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Longitud del inserto
    7.6 mm
Accesorio para fijaciones en un borde M4 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Negro

10320693

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
1263 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Distancia entre llaves
    7.6 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Longitud del inserto
    7.6 mm
Accesorio para fijaciones en un borde #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Negro

10320686

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Distancia entre llaves
    7.6 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Longitud del inserto
    7.6 mm