Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
1,7582 € - 1,8512 € 2783 En stock
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
2,3144 € - 2,4362 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.52 Nmm
82.55 mm
145.41 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Acero al carbono
2,2268 € - 2,3442 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,2196 € - 2,3363 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.10 Nmm
57.15 mm
127.75 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,6934 € - 2,8352 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,2268 € - 2,3442 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.78 Nmm
101.6 mm
127.75 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,6934 € - 2,8352 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,2196 € - 2,3363 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,2268 € - 2,3442 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,701 € - 2,8431 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,6934 € - 2,8352 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.83 Nmm
38.1 mm
201.63 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,701 € - 2,8431 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Acero al carbono
1,6919 € - 1,7808 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
2,2268 € - 2,3442 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.12 Nmm
69.85 mm
127.75 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Acero al carbono
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.67 Nmm
17.53 mm
6.52 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
1,9082 € - 2,0088 € 7 En stock
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
1,6648 € - 1,7523 € 180 En stock
1.39 Nmm
6.35 mm
4.74 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,913 € - 2,0139 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
2,3144 € - 2,4362 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.74 Nmm
22.35 mm
145.41 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
Acero al carbono
  • de 18
Resorte de compresión 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Rango de precios
1,8512 € - 1,7582 €

Niveles de existencias
2783 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.4 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    9.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 82.55 mm 5.52 Nmm

10438190

Rango de precios
2,4362 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    35.1 mm
  • Longitud carga a carga
    145.41 N
  • Longitud de carga
    56.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 38.1 mm 7.97 Nmm

10438275

Rango de precios
2,3442 € - 2,2268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    16.9 mm
  • Longitud carga a carga
    127.75 N
  • Longitud de carga
    22.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 57.15 mm 5.10 Nmm

10438305

Rango de precios
2,3363 € - 2,2196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    22.9 mm
  • Longitud carga a carga
    127.75 N
  • Longitud de carga
    32.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

10438350

Rango de precios
2,8352 € - 2,6934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.5 mm
  • Longitud carga a carga
    201.63 N
  • Longitud de carga
    14.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 101.6 mm 2.78 Nmm

10438343

Rango de precios
2,3442 € - 2,2268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    37.0 mm
  • Longitud carga a carga
    127.75 N
  • Longitud de carga
    55.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Rango de precios
2,8352 € - 2,6934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    13.6 mm
  • Longitud carga a carga
    201.63 N
  • Longitud de carga
    16.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Rango de precios
2,3363 € - 2,2196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    20.9 mm
  • Longitud carga a carga
    127.75 N
  • Longitud de carga
    28.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Rango de precios
2,3442 € - 2,2268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    24.9 mm
  • Longitud carga a carga
    127.75 N
  • Longitud de carga
    35.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 25.4 mm 28.86 Nmm

10419007

Rango de precios
2,8431 € - 2,701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    14.8 mm
  • Longitud carga a carga
    201.63 N
  • Longitud de carga
    18.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 38.1 mm 17.83 Nmm

10438381

Rango de precios
2,8352 € - 2,6934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    19.4 mm
  • Longitud carga a carga
    201.63 N
  • Longitud de carga
    26.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

10438411

Rango de precios
2,8431 € - 2,701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    26.3 mm
  • Longitud carga a carga
    201.63 N
  • Longitud de carga
    39.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Rango de precios
1,7808 € - 1,6919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.2 mm
  • Longitud carga a carga
    53.32 N
  • Longitud de carga
    11.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    2.6 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    4.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 69.85 mm 4.12 Nmm

10438329

Rango de precios
2,3442 € - 2,2268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    26.9 mm
  • Longitud carga a carga
    127.75 N
  • Longitud de carga
    38.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 17.53 mm 0.67 Nmm

10438480

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    7.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.7 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    6.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 6.35 mm 1.39 Nmm

10418406

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    2.0 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    2.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Rango de precios
2,0139 € - 1,913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    8.4 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    15.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 22.35 mm 23.74 Nmm

10438114

Rango de precios
2,4362 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.9 mm
  • Longitud carga a carga
    145.41 N
  • Longitud de carga
    16.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm