Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
1,7458 € - 1,8382 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.20 Nmm
14.22 mm
9.70 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,694 € - 1,7836 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,7547 € - 1,8474 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.51 Nmm
15.75 mm
4.74 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.17 Nmm
44.45 mm
4.74 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,6919 € - 1,7808 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.02 Nmm
9.65 mm
53.32 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,694 € - 1,7836 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.17 Nmm
22.35 mm
53.32 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
2,2196 € - 2,3363 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.71 Nmm
25.4 mm
127.75 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Acero al carbono
1,694 € - 1,7836 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.71 Nmm
14.22 mm
53.32 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,7582 € - 1,8512 € 2783 En stock
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
2,2196 € - 2,3363 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.79 Nmm
31.75 mm
127.75 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,2196 € - 2,3363 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.19 Nmm
88.9 mm
127.75 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Acero al carbono
1,6919 € - 1,7808 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.45 Nmm
38.1 mm
53.32 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
2,701 € - 2,8431 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,6934 € - 2,8352 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.05 Nmm
31.75 mm
201.63 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Acero al carbono
5,656 € - 5,954 € 5 En stock
7.06 Nmm
88.9 mm
201.63 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Acero al carbono
1,9082 € - 2,0088 € 7 En stock
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
2,3144 € - 2,4362 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.11 Nmm
88.9 mm
145.41 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
Acero al carbono
2,2196 € - 2,3363 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Acero al carbono
2,6934 € - 2,8352 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Acero al carbono
  • de 18
Resorte de compresión 9.1 mm 14.22 mm 1.20 Nmm

10438749

Rango de precios
1,8382 € - 1,7458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.1 mm
  • Longitud carga a carga
    9.70 N
  • Longitud de carga
    6.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

10438725

Rango de precios
1,7836 € - 1,694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    29.9 mm
  • Longitud carga a carga
    53.32 N
  • Longitud de carga
    34.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 9.1 mm 20.57 mm 0.83 Nmm

10438763

Rango de precios
1,8474 € - 1,7547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.8 mm
  • Longitud carga a carga
    9.70 N
  • Longitud de carga
    8.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    9.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 15.75 mm 0.51 Nmm

10438558

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.2 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    6.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 44.45 mm 0.17 Nmm

10438602

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.7 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    17.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 9.65 mm 22.02 Nmm

10638163

Rango de precios
1,7808 € - 1,6919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.9 mm
  • Longitud carga a carga
    53.32 N
  • Longitud de carga
    7.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 22.35 mm 8.17 Nmm

10438657

Rango de precios
1,7836 € - 1,694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    14.1 mm
  • Longitud carga a carga
    53.32 N
  • Longitud de carga
    15.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 25.4 mm 12.71 Nmm

10438251

Rango de precios
2,3363 € - 2,2196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.9 mm
  • Longitud carga a carga
    127.75 N
  • Longitud de carga
    15.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 14.22 mm 13.71 Nmm

10438633

Rango de precios
1,7836 € - 1,694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.5 mm
  • Longitud carga a carga
    53.32 N
  • Longitud de carga
    10.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Rango de precios
1,8512 € - 1,7582 €

Niveles de existencias
2783 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.4 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    9.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 31.75 mm 9.79 Nmm

10438268

Rango de precios
2,3363 € - 2,2196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    14.9 mm
  • Longitud carga a carga
    127.75 N
  • Longitud de carga
    18.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 88.9 mm 3.19 Nmm

10415795

Rango de precios
2,3363 € - 2,2196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    32.9 mm
  • Longitud carga a carga
    127.75 N
  • Longitud de carga
    48.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 38.1 mm 4.45 Nmm

10438701

Rango de precios
1,7808 € - 1,6919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    23.7 mm
  • Longitud carga a carga
    53.32 N
  • Longitud de carga
    26.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 25.4 mm 28.86 Nmm

10419007

Rango de precios
2,8431 € - 2,701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    14.8 mm
  • Longitud carga a carga
    201.63 N
  • Longitud de carga
    18.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 31.75 mm 22.05 Nmm

10438374

Rango de precios
2,8352 € - 2,6934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    17.0 mm
  • Longitud carga a carga
    201.63 N
  • Longitud de carga
    22.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 88.9 mm 7.06 Nmm

10438459

Rango de precios
5,954 € - 5,656 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    37.7 mm
  • Longitud carga a carga
    201.63 N
  • Longitud de carga
    60.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.7 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    6.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 88.9 mm 5.11 Nmm

10438206

Rango de precios
2,4362 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    37.4 mm
  • Longitud carga a carga
    145.41 N
  • Longitud de carga
    60.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 44.45 mm 6.71 Nmm

10438282

Rango de precios
2,3363 € - 2,2196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    18.9 mm
  • Longitud carga a carga
    127.75 N
  • Longitud de carga
    25.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

10438350

Rango de precios
2,8352 € - 2,6934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.5 mm
  • Longitud carga a carga
    201.63 N
  • Longitud de carga
    14.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm