Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
1,5971 € - 1,6813 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.02 Nmm
50.8 mm
26.69 N
1.1 mm
10.2 mm
15.2 mm
Acero al carbono
2,3144 € - 2,4362 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.74 Nmm
22.35 mm
145.41 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
Acero al carbono
1,6648 € - 1,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.45 Nmm
17.53 mm
4.74 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.15 Nmm
50.8 mm
4.74 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.67 Nmm
17.53 mm
6.52 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
1,6648 € - 1,7523 € 180 En stock
1.39 Nmm
6.35 mm
4.74 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.41 Nmm
19.1 mm
4.74 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
2,6934 € - 2,8352 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.30 Nmm
76.2 mm
201.63 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Acero al carbono
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.83 Nmm
14.22 mm
6.52 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
1,913 € - 2,0139 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.31 Nmm
38.1 mm
6.52 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
1,5971 € - 1,6813 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Acero al carbono
2,3144 € - 2,4362 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.35 Nmm
25.4 mm
145.41 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Acero al carbono
1,6734 € - 1,7613 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.20 Nmm
38.1 mm
4.74 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,913 € - 2,0139 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.57 Nmm
14.22 mm
4.74 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.25 Nmm
31.75 mm
4.74 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,6919 € - 1,7808 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,9082 € - 2,0088 € 30 En stock
0.38 Nmm
31.75 mm
6.52 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
1,6648 € - 1,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.64 Nmm
12.7 mm
4.74 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Acero Inoxidable 302
1,9082 € - 2,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Acero Inoxidable 302
  • de 18
Resorte de compresión 15.2 mm 50.8 mm 1.02 Nmm

10646007

Rango de precios
1,6813 € - 1,5971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.2 mm
  • Longitud carga a carga
    26.69 N
  • Longitud de carga
    24.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 22.35 mm 23.74 Nmm

10438114

Rango de precios
2,4362 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    12.9 mm
  • Longitud carga a carga
    145.41 N
  • Longitud de carga
    16.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 17.53 mm 0.45 Nmm

10415610

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.4 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    7.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 50.8 mm 0.15 Nmm

10438619

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.5 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    18.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 17.53 mm 0.67 Nmm

10438480

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    7.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 6.35 mm 1.39 Nmm

10418406

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    2.0 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    2.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 19.1 mm 0.41 Nmm

10438565

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.6 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    7.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 18.3 mm 76.2 mm 8.30 Nmm

10438442

Rango de precios
2,8352 € - 2,6934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    33.2 mm
  • Longitud carga a carga
    201.63 N
  • Longitud de carga
    51.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 14.22 mm 0.83 Nmm

10234273

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.1 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    6.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 38.1 mm 0.31 Nmm

10438510

Rango de precios
2,0139 € - 1,913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.0 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    16.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Rango de precios
1,6813 € - 1,5971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    11.1 mm
  • Longitud carga a carga
    26.69 N
  • Longitud de carga
    27.8 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 15.2 mm 25.4 mm 20.35 Nmm

10415436

Rango de precios
2,4362 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    14.0 mm
  • Longitud carga a carga
    145.41 N
  • Longitud de carga
    18.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 38.1 mm 0.20 Nmm

10438596

Rango de precios
1,7613 € - 1,6734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.9 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    14.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Rango de precios
2,0139 € - 1,913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    8.4 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    15.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 14.22 mm 0.57 Nmm

10438541

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.0 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    5.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 31.75 mm 0.25 Nmm

10234334

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.2 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    12.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Rango de precios
1,7808 € - 1,6919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.2 mm
  • Longitud carga a carga
    53.32 N
  • Longitud de carga
    11.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 31.75 mm 0.38 Nmm

10234303

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.7 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    14.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 12.7 mm 0.64 Nmm

10438534

Rango de precios
1,7523 € - 1,6648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    2.8 mm
  • Longitud carga a carga
    4.74 N
  • Longitud de carga
    5.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

10413623

Rango de precios
2,0088 € - 1,9082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.4 mm
  • Longitud carga a carga
    6.52 N
  • Longitud de carga
    11.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    230 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm