Menu Search

Conductos para cableado

En stock

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.

Código De La Serie: SR1734

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del conducto Diámetro interior Compra
232,8727 € - 245,1297 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
16.7 mm
1,3719 € - 1,4441 € 32300 En stock
Sin separar
8.4 mm
4,76 € - 5,0103 € 100 En stock
Ranura
23.2 mm
1,6371 € - 1,7232 € 5532 En stock
Ranura
9.9 mm
129,4607 € - 136,2793 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
16.9 mm
2,1926 € - 2,308 € 100 En stock
Sin separar
16.6 mm
2,4846 € - 2,6153 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
4.8 mm
354,3406 € - 372,9836 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
28.1 mm
1,0097 € - 1,0628 € 300 En stock
Ranura
12.2 mm
286,443 € - 301,5222 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
22.8 mm
3,1379 € - 3,303 € 1800 En stock
Ranura
16.6 mm
1,4617 € - 1,5387 € 1400 En stock
Ranura
8.4 mm
1,6523 € - 1,7392 € Solicite el plazo de entrega aquí
Ranura
12.2 mm
234,7267 € - 247,0867 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
28.1 mm
1,4416 € - 1,5174 € 200 En stock
Ranura
9.9 mm
6,0485 € - 6,3666 € 250 En stock
Ranura
29.0 mm
161,6585 € - 170,1663 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
21.1 mm
1,057 € - 1,1127 € 1401 En stock
Ranura
4.8 mm
4,6018 € - 4,844 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
23.2 mm
338,6125 € - 356,4315 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
16.9 mm
  • de 3
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10276853

Rango de precios
245,1297 € - 232,8727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.7 mm
CT-8.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10311264

Rango de precios
1,4441 € - 1,3719 €

Niveles de existencias
32300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    8.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153499

Rango de precios
5,0103 € - 4,76 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    23.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153437

Rango de precios
1,7232 € - 1,6371 €

Niveles de existencias
5532 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    9.9 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276648

Rango de precios
136,2793 € - 129,4607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.9 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153628

Rango de precios
2,308 € - 2,1926 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.6 mm
CT-4.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10629710

Rango de precios
2,6153 € - 2,4846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    4.8 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

10276792

Rango de precios
372,9836 € - 354,3406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    28.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153451

Rango de precios
1,0628 € - 1,0097 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    12.2 mm
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10636176

Rango de precios
301,5222 € - 286,443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    22.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153475

Rango de precios
3,303 € - 3,1379 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153550

Rango de precios
1,5387 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153468

Rango de precios
1,7392 € - 1,6523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    12.2 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276716

Rango de precios
247,0867 € - 234,7267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    28.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153444

Rango de precios
1,5174 € - 1,4416 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    9.9 mm
CT-S29 Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153529

Rango de precios
6,3666 € - 6,0485 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    29.0 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276686

Rango de precios
170,1663 € - 161,6585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    21.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153536

Rango de precios
1,1127 € - 1,057 €

Niveles de existencias
1401 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    4.8 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153635

Rango de precios
4,844 € - 4,6018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    23.2 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 25.0 m

10276754

Rango de precios
356,4315 € - 338,6125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.9 mm