Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.
Código De La Serie: SR1734
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma del conducto | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 528,4106 € - 556,2206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 2,3549 € - 2,479 € | 150 En stock |
Sin separar
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 1,0097 € - 1,0628 € | 300 En stock |
Ranura
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,057 € - 1,1127 € | 1401 En stock |
Ranura
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 234,7267 € - 247,0867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
| 2,328 € - 2,4505 € | 450 En stock |
Sin separar
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,5916 € - 1,6753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 5,0935 € - 5,3615 € | 500 En stock |
Ranura
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 129,4607 € - 136,2793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 286,443 € - 301,5222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 1,4416 € - 1,5174 € | 200 En stock |
Ranura
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 6,0485 € - 6,3666 € | 250 En stock |
Ranura
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 161,6585 € - 170,1663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| 2,4846 € - 2,6153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,76 € - 5,0103 € | 100 En stock |
Ranura
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 354,3406 € - 372,9836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
| 260,9917 € - 274,7319 € | 14 En stock |
Sin separar
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 429,9838 € - 452,6026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 4,6018 € - 4,844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 1,4211 € - 1,4959 € | 1300 En stock |
Sin separar
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar