La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.
Código De La Serie: SR1734
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma del conducto | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6523 € - 1,7392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ranura
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,1379 € - 3,303 € | 1800 En stock |
Ranura
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 338,6125 € - 356,4315 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 1,4617 € - 1,5387 € | 1400 En stock |
Ranura
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 429,9838 € - 452,6026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 528,4106 € - 556,2206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 2,3549 € - 2,479 € | 150 En stock |
Sin separar
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 1,0097 € - 1,0628 € | 300 En stock |
Ranura
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 495,2652 € - 521,3242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 232,8727 € - 245,1297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 1,4211 € - 1,4959 € | 1300 En stock |
Sin separar
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,3719 € - 1,4441 € | 32300 En stock |
Sin separar
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 4,76 € - 5,0103 € | 100 En stock |
Ranura
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 2,4846 € - 2,6153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1926 € - 2,308 € | 100 En stock |
Sin separar
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,6371 € - 1,7232 € | 5532 En stock |
Ranura
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 234,7267 € - 247,0867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
| 1,057 € - 1,1127 € | 1401 En stock |
Ranura
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 8,5045 € - 8,9519 € | 25 En stock |
Ranura
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 285,3924 € - 300,4098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar