Menu Search

Conductos para cableado

En stock

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.

Código De La Serie: SR1734

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del conducto Diámetro interior Compra
285,3924 € - 300,4098 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
16.9 mm
211,2118 € - 222,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
21.1 mm
8,5045 € - 8,9519 € 25 En stock
Ranura
29.0 mm
260,9917 € - 274,7319 € 14 En stock
Sin separar
19.1 mm
234,7267 € - 247,0867 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
28.1 mm
1,057 € - 1,1127 € 1401 En stock
Ranura
4.8 mm
528,4106 € - 556,2206 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
22.8 mm
2,3549 € - 2,479 € 150 En stock
Sin separar
23.2 mm
1,0097 € - 1,0628 € 300 En stock
Ranura
12.2 mm
338,6125 € - 356,4315 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin separar
16.9 mm
1,6791 € - 1,7672 € 1101 En stock
  • de 3
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 25.0 m

10276655

Rango de precios
300,4098 € - 285,3924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

10276778

Rango de precios
222,3358 € - 211,2118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    21.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153512

Rango de precios
8,9519 € - 8,5045 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    29.0 mm
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10276891

Rango de precios
274,7319 € - 260,9917 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    19.1 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276716

Rango de precios
247,0867 € - 234,7267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    28.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153536

Rango de precios
1,1127 € - 1,057 €

Niveles de existencias
1401 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    4.8 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276921

Rango de precios
556,2206 € - 528,4106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153642

Rango de precios
2,479 € - 2,3549 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    23.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153451

Rango de precios
1,0628 € - 1,0097 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    12.2 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 25.0 m

10276754

Rango de precios
356,4315 € - 338,6125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.9 mm
Conducto M12x1.5 Recto PA Negro

10336199

Rango de precios
1,7672 € - 1,6791 €

Niveles de existencias
1101 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790