Menu Search

Conectores para manguera

En stock

Los conectores de manguera incluyen salidas de dos, tres y cuatro púas que sellan las mangueras o tubos de forma segura y hermética. Se instala fácilmente en diversas formas (I, T, L, X e Y). Resistencia a los productos químicos

  • Los conectores en cruz remachados presentan dos, tres o cuatro salidas con remaches que permiten la fijación segura de mangueras o tubos para diversas aplicaciones,
  • Este grupo de conectores ofrece una gama de formas (I, T, L, X e Y).
  • Adecuado para su uso en las industrias de automoción o de procesamiento químico.
Material: PEAD, POM, Nylon Color: Natural Código De La Serie: SR1935

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID L d1 d2 Tipo Compra
1,0569 € - 1,113 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
6 - Abierto
1,0569 € - 1,113 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
6 - Abierto
4,5208 € - 4,7594 € 240 En stock
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
3,4097 € - 3,5905 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
5,9307 € - 6,2428 € 1380 En stock
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
3,4249 € - 3,6037 € 1950 En stock
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
3,3561 € - 3,5324 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
2,0041 € - 2,1096 € 348 En stock
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
4,019 € - 4,232 € 451 En stock
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
6,2428 € - 6,5662 € 1408 En stock
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
3,5197 € - 3,7047 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
4,5616 € - 4,8006 € 900 En stock
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
2,0041 € - 2,1096 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
1,1964 € - 2,6448 € 956 En stock
11.0 mm
4
0,9159 € - 0,9643 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
0,0901 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
0,6931 € - 0,7298 € 5107 En stock
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
1,8146 € - 1,9094 € 769 En stock
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
4,0062 € - 4,2172 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
7,6312 € - 8,0401 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
  • de 2
Conector 15.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

10126295

Rango de precios
1,113 € - 1,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    15.0 mm
  • Tipo
    6 - Abierto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3917400099
Conector 15.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

10126301

Rango de precios
1,113 € - 1,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    15.0 mm
  • Tipo
    6 - Abierto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3917400099
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 7.0 mm POM Natural

10341445

Rango de precios
4,7594 € - 4,5208 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tipo
    5
Reductor de ajuste con cable 2.9 mm 4.0 mm POM Natural

10341438

Rango de precios
3,5905 € - 3,4097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Tipo
    5
Reductor de ajuste con cable 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

10341414

Rango de precios
6,2428 € - 5,9307 €

Niveles de existencias
1380 En stock
Atributos
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Tipo
    4
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

10341346

Rango de precios
3,6037 € - 3,4249 €

Niveles de existencias
1950 En stock
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

10341292

Rango de precios
3,5324 € - 3,3561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 2.7 mm 5.0 mm POM Natural

10341384

Rango de precios
2,1096 € - 2,0041 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Tipo
    4
Reductor de ajuste con cable 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341308

Rango de precios
4,232 € - 4,019 €

Niveles de existencias
451 En stock
Atributos
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Tipo
    2
Reductor de ajuste con cable 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341377

Rango de precios
6,5662 € - 6,2428 €

Niveles de existencias
1408 En stock
Atributos
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

10341261

Rango de precios
3,7047 € - 3,5197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341278

Rango de precios
4,8006 € - 4,5616 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 2.7 mm 4.0 mm POM Natural

10341285

Rango de precios
2,1096 € - 2,0041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polioximetileno
Conector de inserción en Y 11.0 mm

10092729

Rango de precios
2,6448 € - 1,1964 €

Niveles de existencias
956 En stock
Atributos
  • ID
    11.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Reductor de ajuste con cable 2.7 mm 4.0 mm POM Natural

10341230

Rango de precios
0,9643 € - 0,9159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Conector En forma de T 6.2 mm Natural

10339923

Rango de precios
0,0948 € - 0,0901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Conector 15.7 mm 9.2 mm PEAD Natural

10340028

Rango de precios
0,7298 € - 0,6931 €

Niveles de existencias
5107 En stock
Atributos
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tipo
    1
Reductor de ajuste con cable 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341254

Rango de precios
1,9094 € - 1,8146 €

Niveles de existencias
769 En stock
Atributos
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Tipo
    1
Reductor de ajuste con cable 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341407

Rango de precios
4,2172 € - 4,0062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Tipo
    4
Reductor de ajuste con cable 8.6 mm 14.0 mm POM Natural

10341452

Rango de precios
8,0401 € - 7,6312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tipo
    5