Menu Search

Conectores para manguera

En stock

Los conectores de manguera incluyen salidas de dos, tres y cuatro púas que sellan las mangueras o tubos de forma segura y hermética. Se instala fácilmente en diversas formas (I, T, L, X e Y). Resistencia a los productos químicos

  • Los conectores en cruz remachados presentan dos, tres o cuatro salidas con remaches que permiten la fijación segura de mangueras o tubos para diversas aplicaciones,
  • Este grupo de conectores ofrece una gama de formas (I, T, L, X e Y).
  • Adecuado para su uso en las industrias de automoción o de procesamiento químico.
Material: PEAD, POM, Nylon Color: Natural Código De La Serie: SR1935

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID L d1 d2 Tipo Compra
4,6429 € - 4,8879 € 240 En stock
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
1,8217 € - 1,9167 € 2729 En stock
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
5,3609 € - 5,6487 € 2530 En stock
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
3,9617 € - 4,1694 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
6,4113 € - 6,7435 € 1408 En stock
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
3,9617 € - 4,1694 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
4,1144 € - 4,331 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
Solicite el plazo de entrega aquí
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
0,1208 € - 0,267 € 7350 En stock
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
  • de 2
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 7.0 mm POM Natural

10341445

Rango de precios
4,8879 € - 4,6429 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tipo
    5
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

10341247

Rango de precios
1,9167 € - 1,8217 €

Niveles de existencias
2729 En stock
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

10341360

Rango de precios
5,6487 € - 5,3609 €

Niveles de existencias
2530 En stock
Atributos
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 5.6 mm 8.0 mm POM Natural

10341353

Rango de precios
4,1694 € - 3,9617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341377

Rango de precios
6,7435 € - 6,4113 €

Niveles de existencias
1408 En stock
Atributos
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polioximetileno
Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 7.5 mm POM Natural

10341391

Rango de precios
4,1694 € - 3,9617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Tipo
    4
Reductor de ajuste con cable 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341407

Rango de precios
4,331 € - 4,1144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Tipo
    4
Reductor de ajuste con cable 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341322


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polioximetileno
Conector 6.0 mm 3.6 mm PEAD Natural

10086940

Rango de precios
0,267 € - 0,1208 €

Niveles de existencias
7350 En stock
Atributos
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad