Menu Search

Conical Springs

En stock

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Acero inoxidable Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
100 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Carga a una altura sólida Diámetro exterior mínimo Índice de elasticidad Carga a una carga del 50% Longitud general Diámetro del cable Diámetro máximo exterior Compra
3,1009 € - 3,2644 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
22.64 N
0.9 mm
10.2 mm
3,1829 € - 3,3506 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
15.21 N
0.8 mm
12.2 mm
3,002 € - 3,1602 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
4.98 N
0.7 mm
15.2 mm
3,2802 € - 3,4532 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.1 mm
10.72 N
0.9 mm
15.2 mm
3,2802 € - 3,4532 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
3,35 € - 3,5262 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.7 mm
11.74 N
1.0 mm
18.3 mm
3,35 € - 3,5262 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.1 mm
18.64 N
1.1 mm
18.3 mm
2,7106 € - 2,8529 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
15.35 N
0.7 mm
9.1 mm
3,35 € - 3,5262 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.1 mm
45.01 N
1.4 mm
18.3 mm
3,4891 € - 3,6727 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.7 mm
18.64 N
1.1 mm
21.6 mm
3,4891 € - 3,6727 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
44.48 N
1.5 mm
21.6 mm
3,5865 € - 3,7747 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
21.48 N
1.4 mm
24.8 mm
3,5865 € - 3,7747 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
44.57 N
1.6 mm
24.4 mm
3,5865 € - 3,7747 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
3,5865 € - 3,7747 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
3,4891 € - 3,6727 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
3,5865 € - 3,7747 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
3,5865 € - 3,7747 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
66.05 N
1.7 mm
23.9 mm
3,002 € - 3,1602 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
4.45 N
0.7 mm
15.2 mm
3,2802 € - 3,4532 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
  • de 5
Muelle cónico 10.2 mm (DE) 6.3 mm (L) 7.15 Nmm

10442005

Rango de precios
3,2644 € - 3,1009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    22.64 N
  • Diámetro máximo exterior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diámetro del cable
    0.9 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 12.2 mm (DE) 15.9 mm (L) 1.91 Nmm

10442050

Rango de precios
3,3506 € - 3,1829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    15.21 N
  • Diámetro máximo exterior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diámetro del cable
    0.8 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 15.2 mm (DE) 15.9 mm (L) 0.63 Nmm

10442128

Rango de precios
3,1602 € - 3,002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    4.98 N
  • Diámetro máximo exterior
    15.2 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diámetro del cable
    0.7 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 15.2 mm (DE) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

10442159

Rango de precios
3,4532 € - 3,2802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    10.72 N
  • Diámetro máximo exterior
    15.2 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diámetro del cable
    0.9 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 15.2 mm (DE) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227

Rango de precios
3,4532 € - 3,2802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    19.35 N
  • Diámetro máximo exterior
    15.2 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diámetro del cable
    1.1 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 18.3 mm (DE) 25.4 mm (L) 0.93 Nmm

10442289

Rango de precios
3,5262 € - 3,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    11.74 N
  • Diámetro máximo exterior
    18.3 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    8.7 mm
  • Diámetro del cable
    1.0 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 18.3 mm (DE) 25.4 mm (L) 1.47 Nmm

10442364

Rango de precios
3,5262 € - 3,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    18.64 N
  • Diámetro máximo exterior
    18.3 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diámetro del cable
    1.1 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 9.1 mm (DE) 6.4 mm (L) 4.83 Nmm

10412961

Rango de precios
2,8529 € - 2,7106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    15.35 N
  • Diámetro máximo exterior
    9.1 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3.2 mm
  • Diámetro del cable
    0.7 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 18.3 mm (DE) 12.7 mm (L) 7.09 Nmm

10442449

Rango de precios
3,5262 € - 3,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    45.01 N
  • Diámetro máximo exterior
    18.3 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diámetro del cable
    1.4 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 21.6 mm (DE) 38.1 mm (L) 0.98 Nmm

10442517

Rango de precios
3,6727 € - 3,4891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    18.64 N
  • Diámetro máximo exterior
    21.6 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    8.7 mm
  • Diámetro del cable
    1.1 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 21.6 mm (DE) 19.1 mm (L) 4.67 Nmm

10442593

Rango de precios
3,6727 € - 3,4891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    44.48 N
  • Diámetro máximo exterior
    21.6 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro del cable
    1.5 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 24.8 mm (DE) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442647

Rango de precios
3,7747 € - 3,5865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    21.48 N
  • Diámetro máximo exterior
    24.8 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    14.2 mm
  • Diámetro del cable
    1.4 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 24.4 mm (DE) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Rango de precios
3,7747 € - 3,5865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    44.57 N
  • Diámetro máximo exterior
    24.4 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    9.0 mm
  • Diámetro del cable
    1.6 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 24.8 mm (DE) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Rango de precios
3,7747 € - 3,5865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    24.02 N
  • Diámetro máximo exterior
    24.8 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    12.7 mm
  • Diámetro del cable
    1.4 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 24.8 mm (DE) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

10442739

Rango de precios
3,7747 € - 3,5865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    45.68 N
  • Diámetro máximo exterior
    24.8 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    11.1 mm
  • Diámetro del cable
    1.7 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 21.6 mm (DE) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548

Rango de precios
3,6727 € - 3,4891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    25.26 N
  • Diámetro máximo exterior
    21.6 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro del cable
    1.2 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 24.8 mm (DE) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Rango de precios
3,7747 € - 3,5865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    71.66 N
  • Diámetro máximo exterior
    24.8 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diámetro del cable
    1.8 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 23.9 mm (DE) 15.9 mm (L) 8.32 Nmm

10635063

Rango de precios
3,7747 € - 3,5865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    66.05 N
  • Diámetro máximo exterior
    23.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    12.0 mm
  • Diámetro del cable
    1.7 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 15.2 mm (DE) 31.8 mm (L) 0.28 Nmm

10442111

Rango de precios
3,1602 € - 3,002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    4.45 N
  • Diámetro máximo exterior
    15.2 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro del cable
    0.7 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 15.2 mm (DE) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

10234846

Rango de precios
3,4532 € - 3,2802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    9.61 N
  • Diámetro máximo exterior
    15.2 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro del cable
    0.9 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302