10336076
1221650
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 26,3268 € |
100 - 499 | 12,5351 € |
500 + | 11,9171 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material de la cubierta | ABS |
Material del filtro | Espuma de poliuretano |
Material de protección para dedos | ABS |
Forma | Redonda |
Incluye | Protección para dedos + Cubierta para el filtro + Filtro de malla |
Distancia entre orificios fijos | 6.378 in |
Distancia entre orificios fijos | 162.0 mm |
Anchura de la cara | 7.059 in |
Anchura de la cara | 179.3 mm |
Medida del ventilador | 151.9 mm |
Medida del ventilador | 151.9 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.205 in |
Diámetro del orificio de montaje | 5.2 mm |
Altura general | 7.059 in |
Altura general | 179.3 mm |
Grosor general | 0.311 in |
Grosor general | 7.9 mm |
Anchura general | 179.3 mm |
Anchura general | 7.059 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar