Menu Search

Contenedores

En stock

Contenedores pequeños fabricados en polietileno natural de baja densidad, ideales para guardar componentes pequeños o pastillas. Estos contenedores se deben utilizar con nuestra gama de tapas de cierre a presión para un almacenamiento seguro, que se pueden pedir por separado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Capacidad de líquido Color Altura Material Diámetro Tipo Compra
0,0988 € - 0,2186 € 388 En stock
Transparente
PEBD
51.5 mm
Container without Lid
0,1154 € - 0,1215 € 2713 En stock
Transparente
PEBD
42.0 mm
Container without Lid
0,6017 € - 1,3301 € 907 En stock
Transparente
PEBD
50.8 mm
Container without Lid
0,0825 € - 0,1825 € 9561 En stock
Transparente
PEBD
33.3 mm
Container without Lid
0,5168 € - 0,544 € 1521 En stock
Transparente
PEBD
38.5 mm
Container without Lid
0,1074 € - 0,2375 € 45 En stock
Transparente
LDPE - PIR
21.0 mm
Container without Lid
0,64 € - 1,4155 € 411 En stock
Transparente
PP
Container without Lid
0,1705 € - 0,1795 € 5996 En stock
Transparente
Estireno
12.7 mm
Tube with Lid
0,2042 € - 0,2042 € 6726 En stock
Transparente
PSAi
Container without Lid
0,2845 € - 0,629 € 2784 En stock
Transparente
PSAi
Container without Lid
0,2358 € - 0,2482 € 5976 En stock
Transparente
PP
Container without Lid
0,2015 € - 0,2121 € 5000 En stock
Transparente
PSAi
Container without Lid
0,0503 € - 0,0529 € 6085 En stock
Transparente
PSAi
Container without Lid
0,2845 € - 0,2995 € 3300 En stock
Transparente
PSAi
Container without Lid
0,1488 € - 0,1566 € 586 En stock
Transparente
PSAi
Container without Lid
0,3072 € - 0,3234 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
Estireno
63.0 mm
Tube with Lid
Contenedor 51.5 mm 14.5 mm 30.0 ml PEBD Transparente

10339756

Rango de precios
0,2186 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
388 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Diámetro
    51.5 mm
  • Compatible Accessories
    34926
  • Tipo
    Container without Lid
Contenedor 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml PEBD Transparente

10338391

Rango de precios
0,1215 € - 0,1154 €

Niveles de existencias
2713 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Diámetro
    42.0 mm
  • Compatible Accessories
    34925
  • Tipo
    Container without Lid
Contenedor 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml PEBD Transparente

10206355

Rango de precios
1,3301 € - 0,6017 €

Niveles de existencias
907 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Diámetro
    50.8 mm
  • Compatible Accessories
    34926
  • Tipo
    Container without Lid
Contenedor 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml PEBD Transparente

10338261

Rango de precios
0,1825 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
9561 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Diámetro
    33.3 mm
  • Compatible Accessories
    34923
  • Tipo
    Container without Lid
Contenedor 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml PEBD Transparente

10339749

Rango de precios
0,544 € - 0,5168 €

Niveles de existencias
1521 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Diámetro
    38.5 mm
  • Compatible Accessories
    34924
  • Tipo
    Container without Lid
Contenedor 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE - PIR Transparente

10071229

Rango de precios
0,2375 € - 0,1074 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Diámetro
    21.0 mm
  • Compatible Accessories
    10513
  • Tipo
    Container without Lid
Contenedor 112.0 mm 500.0 ml PP Transparente

10121030

Rango de precios
1,4155 € - 0,64 €

Niveles de existencias
411 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polipropileno
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tipo
    Container without Lid
  • Código de material
    3926909790
Contenedor 12.7 mm 38.0 mm 4.0 ml Estireno Transparente

10125380

Rango de precios
0,1795 € - 0,1705 €

Niveles de existencias
5996 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro
    12.7 mm
  • Compatible Accessories
    12454
  • Tipo
    Tube with Lid
  • Código de material
    3926909790
Contenedor 84.0 mm 250.0 ml PSAi Transparente

10120842

Rango de precios
0,2042 € - 0,2042 €

Niveles de existencias
6726 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Compatible Accessories
    1112450
  • Tipo
    Container without Lid
  • Código de material
    3926909790
Contenedor 22.0 mm 60.0 ml PSAi Transparente

10120828

Rango de precios
0,629 € - 0,2845 €

Niveles de existencias
2784 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tipo
    Container without Lid
  • Código de material
    3926909790
Contenedor 41.0 mm 100.0 ml PP Transparente

10120934

Rango de precios
0,2482 € - 0,2358 €

Niveles de existencias
5976 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Polipropileno
  • Compatible Accessories
    1112560
  • Tipo
    Container without Lid
  • Código de material
    3926909790
Contenedor 48.0 mm 50.0 ml PSAi Transparente

10120811

Rango de precios
0,2121 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tipo
    Container without Lid
  • Código de material
    3926909790
Contenedor 37.0 mm 35.0 ml PSAi Transparente

10120798

Rango de precios
0,0529 € - 0,0503 €

Niveles de existencias
6085 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tipo
    Container without Lid
  • Código de material
    3926909790
Contenedor 13.0 mm 35.0 ml PSAi Transparente

10120781

Rango de precios
0,2995 € - 0,2845 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tipo
    Container without Lid
  • Código de material
    3926909790
Contenedor 28.0 mm 30.0 ml PSAi Transparente

10120750

Rango de precios
0,1566 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
586 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tipo
    Container without Lid
  • Código de material
    3926909790
Contenedor 63.0 mm 17.0 mm 12.5 ml Estireno Transparente

10125427

Rango de precios
0,3234 € - 0,3072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro
    63.0 mm
  • Compatible Accessories
    12460
  • Tipo
    Tube with Lid
  • Código de material
    3926909790