Menu Search

Conteras Cuadradas Abovedadas

En stock

Los insertos cuadrados abovedados están diseñados para acabar y proteger tubos cuadrados o secciones de caja. Proporcionan un acabado profesional, al tiempo que protegen los tubos de la suciedad, el polvo y los residuos. Se utilizan habitualmente como insertos de patas de sillas y tapones de tubos.Se utilizan para proteger tubos cuadrados o secciones de caja.Proporcionan un acabado atractivo a los productos tubulares de alta calidad.Frecuentes en la industria de la construcción y del mueble. Material: LDPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1556

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L2 L1 Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
0,3018 € - 0,6671 € 1110 En stock
0.9 mm
1.6 mm
0.9 mm
Contera para tubos 25.4 mm 16-20

10093191

Rango de precios
0,6671 € - 0,3018 €

Niveles de existencias
1110 En stock
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • L1
    0.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.9 mm
  • Grosor de pared máximo
    1.6 mm
  • Material
    LDPE - PIR