Los insertos cuadrados acodados con base acodada son ideales para extremos de tuberías, superficies irregulares y conexiones en ángulo. Se utiliza comúnmente en muebles y en la construcción. Fáciles de insertar, están fabricadas para durar. Disponible en polietileno (PE) y nailon, con un elegante acabado negro.Son fáciles de montar para muebles y construcción.Ideales para extremos de tubos o superficies irregulares y para tubos que se encuentran con superficies en ángulo.Diseñadas para ser resistentes y duraderas. Material: PE, LDPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1555
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | T2 | Tipo de cabeza | L1 | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1097 € - 0,1536 € | 9613 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,226 € - 0,4996 € | 600 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2431 € - 0,3418 € | 9137 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2111 € - 0,4667 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1192 € | 4847 En stock |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,196 € - 0,3826 € | 500 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,0588 € - 0,0823 € | 1397 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar