Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, GTP Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
3,048 € - 6,739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
0,841 € - 1,859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
1,071 € - 2,3675 € | 398 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
3,102 € - 6,855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
1,071 € - 2,3675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,0448 € - 0,0992 € | 3139 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Gris medio
|
PE
|
Pulido
|
|
1
|
||
0,2297 € - 0,5077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Gris oscuro
|
PE
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0582 € - 0,1286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Amarillo
|
PE
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,05 € - 0,1105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Blanco
|
PE
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,522 € - 1,154 € | 5122 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
|
Blanco
|
PE
|
Pulido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,069 € - 0,1525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0769 € - 0,17 € | 21 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,348 € - 0,3668 € | 7303 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,3432 € - 0,7588 € | 1510 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2334 € - 0,516 € | 2078 En stock |
2 in
50.8 mm
|
|
Blanco
|
PE
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0582 € - 0,1286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Azul
|
PE
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,064 € - 0,1415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Blanco
|
PE
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,2806 € - 0,6206 € | 1438 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Gris oscuro
|
PE
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0814 € - 0,1799 € | 2302 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar