Los insertos horizontales encajan en los extremos de los tubos rectangulares y son ideales para fijar pies niveladores o ruedas. Hay cuatro tipos disponibles, cada uno con diferentes configuraciones de unión. El tipo 1 tiene un nivel y dos direcciones, el tipo 2 incluye un nivel, dos direcciones y un hilo superior, el tipo 3 tiene un nivel, dos direcciones y un hilo inferior, y el tipo 4 presenta un nivel, dos direcciones y dos hilos.Las conteras para tubos están disponibles con diferentes características. Insertadas en el extremo de los tubos, son ideales para el montaje de patas niveladoras o ruedas.
Material: Nylon Color: Negro Código De La Serie: SR1421
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | L2 | E | Medidas del tornillo | G | L1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2062 € - 4,877 € | 80 En stock |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
||
| 3,2444 € - 3,4152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 3,2999 € - 3,4735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 0,8693 € - 1,9209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 1,9078 € - 2,0082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,9982 € - 4,417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
||
| 4,7141 € - 4,9621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 2,5173 € - 5,564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
||
| 1,5831 € - 3,4999 € | 980 En stock |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 1,6778 € - 3,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 2,3411 € - 5,1757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
||
| 1,9487 € - 4,3084 € | 766 En stock |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 1,2112 € - 2,6769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
||
| 1,1515 € - 2,5461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 1,9078 € - 2,0082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 4,0486 € - 4,2617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
4
|
||
| 3,6881 € - 3,8821 € | 900 En stock |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 2,0847 € - 4,6082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 0,9898 € - 2,1908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar