10340806
1348190
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 300 - 2999 | 1,1614 € |
| 3000 - 14999 | 0,553 € |
| 15000 + | 0,5254 € |
| L | 0.787 in |
|---|---|
| L | 20.0 mm |
| L1 | 0.591 in |
| L1 | 15.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.047 in |
| T2 | 1.2 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| Material completo | Polietileno |
| Color | Negro |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar