Menu Search

Conteras ovaladas

En stock

Las conteras y puntillas ovaladas son ideales para añadir un aspecto acabado y de alta calidad a los extremos de tubos ovalados. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación.

Se colocan en los extremos de tubos ovalados, como los de las patas de sillas y mesas. Son ideales para los calibres y tamaños más comunes.

Nuestra gama cuenta con varias opciones que permiten un montaje y desmontaje sencillos y una fijación segura. Hay disponibles opciones acanaladas, que proporcionan un acceso fácil y un ajuste firme.

  • Presentan un diseño ovalado. Ideales para aportar un acabado de alta calidad a una aplicación.
  • Ideal para calibres de tamaño estándar.
  • Fijación segura y montaje y desmontaje sencillos.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Cromado Código De La Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T2 h Material L L1 h1 T1 Compra
0,4071 € - 0,8999 € 4550 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,133 € - 0,294 € 4175 En stock
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1876 € - 0,4148 € 1800 En stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3196 € - 0,7067 € 6900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,182 € - 0,4025 € 7500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2389 € - 0,5281 € 5500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1973 € - 0,4363 € 10926 En stock
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,3434 € - 0,7589 € 9900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10289853 1,556 € - 3,441 € 10 En stock
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,9562 € - 2,1135 € 890 En stock
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,4458 € - 1,5211 € 400 En stock
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,588 € - 0,619 € 900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,8157 € - 0,8578 € 546 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2543 € - 0,5623 € 12976 En stock
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1847 € - 0,4086 € 1000 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,1382 € - 2,5165 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2944 € - 0,3104 € 1750 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € 1510 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2418 € - 0,2546 € 4750 En stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • de 3
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10246801

Rango de precios
0,8999 € - 0,4071 €

Niveles de existencias
4550 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro LDPE - PIR

10079775

Rango de precios
0,294 € - 0,133 €

Niveles de existencias
4175 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Negro PE

10246788

Rango de precios
0,4148 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10258040

Rango de precios
0,7067 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
6900 En stock
Atributos
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10258019

Rango de precios
0,4025 € - 0,182 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10246795

Rango de precios
0,5281 € - 0,2389 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Negro PE

10254080

Rango de precios
0,4363 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
10926 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10258057

Rango de precios
0,7589 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanco PE

10216149

Rango de precios
0,6002 € - 0,5703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289853

Rango de precios
3,441 € - 1,556 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289792

Rango de precios
2,1135 € - 0,9562 €

Niveles de existencias
890 En stock
Atributos
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10347942

Rango de precios
1,5211 € - 1,4458 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10216187

Rango de precios
0,619 € - 0,588 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negro PE

10216248

Rango de precios
0,8578 € - 0,8157 €

Niveles de existencias
546 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10246771

Rango de precios
0,5623 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
12976 En stock
Atributos
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negro PE

10258033

Rango de precios
0,4086 € - 0,1847 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289846

Rango de precios
2,5165 € - 1,1382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanco PE

10216002

Rango de precios
0,3104 € - 0,2944 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanco PE

10216118

Rango de precios
0,5062 € - 0,4808 €

Niveles de existencias
1510 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Blanco PE

10215975

Rango de precios
0,2546 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm