Menu Search

Conteras para tubos redondas PCR

En producción

Los Conteras para tubos redondas están diseñados para mejorar el acabado estético en aplicaciones que incluyen muebles industriales, vitrinas y vehículos especializados. Su propósito principal es proteger contra contaminantes como la suciedad, el polvo, la humedad y la corrosión.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILTBPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
0,0261 € - 0,0407 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,0215 € - 0,0334 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0194 € - 0,0303 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0485 € - 0,0754 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,1098 € - 0,122 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0211 € - 0,0329 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0347 € - 0,054 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,0218 € - 0,034 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,0194 € - 0,0303 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0576 € - 0,0641 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0404 € - 0,0629 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,0199 € - 0,031 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,1189 € - 0,1322 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0295 € - 0,0459 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0504 € - 0,0785 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
4.5 mm
2.5 mm
Contera para tubos redonda 22.0 mm Negro LDPE - PCR

20753887

Rango de precios
0,0407 € - 0,0261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 19.0 mm Negro LDPE - PCR

20753863

Rango de precios
0,0334 € - 0,0215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 14.0 mm Negro LDPE - PCR

20753825

Rango de precios
0,0303 € - 0,0194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 32.0 mm Negro LDPE - PCR

20753924

Rango de precios
0,0754 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Contera para tubos redonda 55.0 mm Negro LDPE - PCR

20753955

Rango de precios
0,122 € - 0,1098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Contera para tubos redonda 18.0 mm Negro LDPE - PCR

20753856

Rango de precios
0,0329 € - 0,0211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 28.0 mm Negro LDPE - PCR

20753917

Rango de precios
0,054 € - 0,0347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 20.0 mm Negro LDPE - PCR

20753870

Rango de precios
0,034 € - 0,0218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
Contera para tubos redonda 15.0 mm Negro LDPE - PCR

20753832

Rango de precios
0,0303 € - 0,0194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 38.0 mm Negro LDPE - PCR

20753948

Rango de precios
0,0641 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 27.0 mm Negro LDPE - PCR

20753900

Rango de precios
0,0629 € - 0,0404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 16.0 mm Negro LDPE - PCR

20753849

Rango de precios
0,031 € - 0,0199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 60.0 mm Negro LDPE - PCR

20753962

Rango de precios
0,1322 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 25.0 mm Negro LDPE - PCR

20753894

Rango de precios
0,0459 € - 0,0295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 32.0 mm Negro LDPE - PCR

20753931

Rango de precios
0,0785 € - 0,0504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm