Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Medida de la rosca | Color | Material | AxA | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6791 € - 0,7147 € | 4494 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9665 € - 1,0171 € | 5065 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,9665 € - 1,0171 € | 846 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 1,8686 € - 1,9654 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,1787 € - 0,395 € | 5000 En stock |
|
M6
|
Gris
|
PEAD
|
|
||
| 0,6983 € - 1,5437 € | 808 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,3965 € - 0,8767 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
| 0,8061 € - 0,8492 € | 976 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,8061 € - 0,8492 € | 1300 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 1,8533 € - 1,9524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,6791 € - 0,7147 € | 4997 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 0,706 € - 0,7437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
||
| 10248218 | 0,7109 € - 1,5715 € | 1098 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA
|
|
|
| 13,6681 € - 30,2202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,5485 € - 45,423 € | 192 En stock |
1.5 mm
|
M16
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | 66 En stock |
1.5 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,6681 € - 30,2202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0 mm
|
M20
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2046 € - 2,6627 € | 525 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PSAi
|
|
||
| 1,1487 € - 2,5389 € | 136 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 0,5084 € - 1,1241 € | 6355 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar