Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal, Aleación de aluminio Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Medida de la rosca | Color | Material | AxA | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4047 € - 0,8946 € | 9788 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
|
||
0,4601 € - 1,0173 € | 25 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA
|
|
||
0,8855 € - 1,9577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Negro
|
PA
|
|
||
20,5485 € - 45,423 € | 192 En stock |
1.5 mm
|
M16
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7228 € - 1,5975 € | 1600 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA
|
|
||
2,4044 € - 5,316 € | 514 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PEAD con inserto de metal
|
|
||
0,7109 € - 1,5715 € | 1253 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA
|
|
||
21,1974 € - 46,8547 € | 50 En stock |
1.5 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13,6681 € - 30,2202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 mm
|
M16
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3534 € - 0,7813 € | 273 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA
|
|
||
21,1974 € - 46,8547 € | 75 En stock |
2.0 mm
|
M12
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,9811 € - 46,3809 € | 148 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,5329 € - 7,8084 € | 2578 En stock |
|
M10
|
Natural
|
Aleación de aluminio
|
|
||
1,1487 € - 2,5389 € | 1285 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA
|
|
||
13,6681 € - 30,2202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0 mm
|
M20
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,7781 € - 10,5616 € | 34 En stock |
|
M10
|
Cromado
|
Aleación de aluminio fundido
|
|
||
0,8702 € - 1,9238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Negro
|
PSAi
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
28,0074 € - 29,4816 € | 24 En stock |
1.5 mm
|
M20
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
21,1974 € - 46,8547 € | 53 En stock |
1.5 mm
|
M16
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5413 € - 1,1966 € | 1516 En stock |
|
M10
|
Negro
|
PA
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar