Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los insertos ligeros para tubos rectangulares están diseñados para aplicaciones ligeras de tubos y tuberías rectangulares. El diseño acanalado garantiza una fácil inserción y un ajuste seguro. Protege las superficies y evita que la suciedad y los contaminantes penetren en el tubo o la tubería.Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para aplicaciones de tubos y tuberías rectangulares ligeros.
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1552
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | T2 | L1 | h | L | h1 | T1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0764 € - 0,1689 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,2562 € | 6600 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,47 € | 1500 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1474 € | 12220 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2877 € - 0,636 € | 1587 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | 4000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,2279 € | 2700 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1514 € - 0,3349 € | 18200 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,4762 € | 5000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0786 € - 0,1739 € | 7500 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2557 € - 0,5653 € | 3300 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5212 € - 1,1523 € | 1450 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar