Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Blanco, Gris, Negro Código De La Serie: SRILR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | h | Color | A | h1 | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0266 € - 0,0413 € | 10000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0664 € | 3500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,096 € - 0,1493 € | 2950 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1047 € - 0,1629 € | 4275 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0884 € - 0,1376 € | 2599 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,054 € | 11400 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | 6000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,087 € | 1500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1962 € | 950 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1795 € - 0,2793 € | 640 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2291 € - 0,3564 € | 255 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1008 € - 0,1568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0857 € | 3500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0277 € - 0,0431 € | 7500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0707 € | 2500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0668 € | 6090 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0853 € | 1350 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0611 € | 7098 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar