Menu Search

Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 60.0 mm Negro LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20752224

Número de pieza del fabricante:

20752224

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 120.0 mm
B 60.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosor de pared máximo 5.0 mm
Color Negro
Material LDPE - PCR
Porcentaje de contenido reciclado % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros