Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta serie de conteras para tubos redondas cuenta con un diseño de cabeza abovedada que es ideal para aplicaciones donde la apariencia es importante. El acabado suave proporciona una solución atractiva tanto para muebles como para usos industriales. Protegen los extremos de los tubos redondos de los elementos y los bordes afilados. Estos insertos sirven como amortiguadores de vibraciones y tapas protectoras. El desgaste se reduce al evitar que la suciedad, la humedad y los residuos entren en el perfil de tubo redondo.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILTTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Grosor del panel mínimo | h | Grosor máximo del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2087 € - 0,3247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,2126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,1258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3056 € - 0,4755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1432 € - 0,2228 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar