Menu Search

Conteras redondas para tuberías - multiusos PCR

En producción

Los insertos redondos para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
70 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h h1 Grosor de pared máximo D Minimum Wall Thickness Compra
0,9438 € - 1,0487 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,0749 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,0923 € - 0,1436 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
1,3765 € - 1,5295 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.5 mm
0,1218 € - 0,1895 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,9478 € - 1,0532 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,1276 € - 0,1418 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,2889 € - 0,321 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,9468 € - 1,0521 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,2572 € - 0,4001 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0819 € - 0,091 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,2784 € - 0,3094 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,2148 € - 0,2387 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,3913 € - 0,4348 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,097 € - 0,1078 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
  • de 4
Contera para tubos redonda 100.0 mm Negro LDPE - PCR

20753139

Rango de precios
1,0487 € - 0,9438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 21.0 mm Negro LDPE - PCR

20753399

Rango de precios
0,0806 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 28.0 mm Negro LDPE - PCR

20753443

Rango de precios
0,0647 € - 0,0416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 35.0 mm Negro LDPE - PCR

20753504

Rango de precios
0,0978 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 40.0 mm Negro LDPE - PCR

20753528

Rango de precios
0,0749 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 45.0 mm Negro LDPE - PCR

20753580

Rango de precios
0,1436 € - 0,0923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 160.0 mm Negro LDPE - PCR

20753320

Rango de precios
1,5295 € - 1,3765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    160.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Contera para tubos redonda 45.0 mm Negro LDPE - PCR

20753573

Rango de precios
0,1895 € - 0,1218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 108.0 mm Negro LDPE - PCR

20753177

Rango de precios
1,0532 € - 0,9478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    108.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 14.0 mm Negro LDPE - PCR

20753276

Rango de precios
0,0314 € - 0,0202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 55.0 mm Negro LDPE - PCR

20753658

Rango de precios
0,1418 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 80.0 mm Negro LDPE - PCR

20753764

Rango de precios
0,321 € - 0,2889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    80.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos redonda 105.0 mm Negro LDPE - PCR

20753160

Rango de precios
1,0521 € - 0,9468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    105.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 120.0 mm Negro LDPE - PCR

20753214

Rango de precios
1,0693 € - 0,9623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 27.0 mm Negro LDPE - PCR

20753436

Rango de precios
0,4001 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 42.0 mm Negro LDPE - PCR

20753535

Rango de precios
0,091 € - 0,0819 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 76.0 mm Negro LDPE - PCR

20753740

Rango de precios
0,3094 € - 0,2784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Contera para tubos redonda 65.0 mm Negro LDPE - PCR

20753702

Rango de precios
0,2387 € - 0,2148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos redonda 88.9 mm Negro LDPE - PCR

20753788

Rango de precios
0,4348 € - 0,3913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Contera para tubos redonda 48.0 mm Negro LDPE - PCR

20753603

Rango de precios
0,1078 € - 0,097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm