Menu Search

Conteras redondas para tuberías - multiusos PCR

En producción

Los insertos redondos para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
70 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h h1 Grosor de pared máximo D Minimum Wall Thickness Compra
0,9458 € - 1,4712 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
0,021 € - 0,0327 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,0584 € - 0,0908 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
1,2015 € - 1,335 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,1088 € - 0,1209 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,253 € - 0,2812 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
6.0 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
  • de 4
Contera para tubos redonda 102.0 mm Negro LDPE - PCR

20753153

Rango de precios
1,4712 € - 0,9458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 16.0 mm Negro LDPE - PCR

20753313

Rango de precios
0,0327 € - 0,021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 193.7 mm Negro LDPE - PCR

20753375

Rango de precios
3,6168 € - 3,2551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    193.7 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
Contera para tubos redonda 32.0 mm Negro LDPE - PCR

20753474

Rango de precios
0,0908 € - 0,0584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 48.0 mm Negro LDPE - PCR

20753597

Rango de precios
0,1033 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Contera para tubos redonda 150.0 mm Negro LDPE - PCR

20753306

Rango de precios
1,335 € - 1,2015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Contera para tubos redonda 44.5 mm Negro LDPE - PCR

20753566

Rango de precios
0,1884 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Contera para tubos redonda 50.8 mm Negro LDPE - PCR

20753627

Rango de precios
0,1209 € - 0,1088 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Contera para tubos redonda 75.0 mm Negro LDPE - PCR

20753726

Rango de precios
0,2812 € - 0,253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 50.0 mm Negro LDPE - PCR

20753634

Rango de precios
0,1297 € - 0,1167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm