Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | Color | h | Grosor de pared máximo | D | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9721 € - 1,5122 € | 99 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0898 € - 1,2109 € | 40 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1391 € - 1,2657 € | 40 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1041 € - 0,162 € | 600 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9731 € - 1,5138 € | 227 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0405 € - 1,1561 € | 63 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2868 € - 0,4461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2919 € - 0,454 € | 448 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0211 € - 0,0328 € | 10000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,0897 € | 7000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5257 € - 0,8179 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9763 € - 1,5187 € | 75 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1743 € | 2159 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2212 € - 0,3442 € | 250 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2479 € - 0,3857 € | 225 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7489 € - 1,1649 € | 125 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1895 € | 5100 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,2005 € | 680 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1885 € - 1,3205 € | 19 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar