Menu Search

Conteras Roscadas - Métrico

En producción

Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes.
  • Pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida.
  • Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tipo de inserto Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Compra
27,7464 € - 46,2369 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
31.0
33.0
De alta resistencia
M24 x 3.00
Acero al carbono
Non-Std
3,4167 € - 5,691 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
12.8
14.0
Pared fina
M10 x 1.50
Acero al carbono
Fine
5,1621 € - 8,6106 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
16.8
18.0
De alta resistencia
M12 x 1.25
Acero al carbono
Fine
2,2954 € - 3,8399 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
6.9
8.0
Pared fina
M 5 x 0.80
Acero al carbono
Coarse
5,1198 € - 8,5259 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
14.8
16.0
Pared fina
M12 x 1.75
Acero al carbono
Fine
42,0691 € - 70,1116 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
30.0
32.0
De alta resistencia
M22 x 1.50
Acero inoxidable 303
Non-Std
30,9515 € - 51,5894 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
28.0
30.0
De alta resistencia
M20 x 2.50
Acero inoxidable 303
Non-Std
52,552 € - 87,5972 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
31.0
33.0
De alta resistencia
M24 x 2.00
Acero inoxidable 303
Non-Std
13,7092 € - 22,8487 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
20.5
22.0
De alta resistencia
M16 x 2.00
Acero inoxidable 303
Fine
6,2199 € - 10,3771 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
45/64"
0.62
De alta resistencia
M12 x 1.75
Acero al carbono
UNF
55,2388 € - 92,0612 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
22.5
24.0
De alta resistencia
M18 x 1.50
Acero inoxidable 303
Fine
20,7331 € - 34,5692 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fine
31.0
33.0
De alta resistencia
M24 x 2.00
Acero al carbono
Non-Std
9,9011 € - 16,5018 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
14.8
16.0
De alta resistencia
M10 x 1.50
Acero inoxidable 303
Fine
20,9023 € - 34,8337 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
45/64"
0.6
De alta resistencia
M12 x 1.75
Acero inoxidable 303
UNF
2,7609 € - 4,6015 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
8.8
10.0
De alta resistencia
M 5 x 0.80
Acero al carbono
Fine
5,4583 € - 9,1077 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
37/64"
0.50
De alta resistencia
M10 x 1.50
Acero al carbono
UNC
4,6967 € - 7,8278 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
29/64"
0.43
De alta resistencia
M8 x 1.25
Acero al carbono
UNC
9,4039 € - 15,6873 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
16.8
18.0
De alta resistencia
M12 x 1.75
Acero inoxidable 303
Fine
5,4583 € - 9,1077 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
10.8
12.0
Pared fina
M8 x 1.25
Acero inoxidable 303
Fine
6,9921 € - 11,6571 € Solicite el plazo de entrega aquí
Coarse
53/64"
0.81
De alta resistencia
M14 x 2.00
Acero al carbono
UNF
  • de 4
Inserto roscado 33.0 M24 x 3.00 De alta resistencia Acero al carbono

20217891

Rango de precios
46,2369 € - 27,7464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Inserto roscado 14.0 M10 x 1.50 Pared fina Acero al carbono

20217792

Rango de precios
5,691 € - 3,4167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto roscado 18.0 M12 x 1.25 De alta resistencia Acero al carbono

20217532

Rango de precios
8,6106 € - 5,1621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Inserto roscado 8.0 M 5 x 0.80 Pared fina Acero al carbono

20217761

Rango de precios
3,8399 € - 2,2954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Inserto roscado 16.0 M12 x 1.75 Pared fina Acero al carbono

20217808

Rango de precios
8,5259 € - 5,1198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto roscado 32.0 M22 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217730

Rango de precios
70,1116 € - 42,0691 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Inserto roscado 30.0 M20 x 2.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217716

Rango de precios
51,5894 € - 30,9515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Inserto roscado 33.0 M24 x 2.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217754

Rango de precios
87,5972 € - 52,552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Inserto roscado 22.0 M16 x 2.00 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217686

Rango de precios
22,8487 € - 13,7092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Inserto roscado 0.62 M12 x 1.75 De alta resistencia Acero al carbono

20218096

Rango de precios
10,3771 € - 6,2199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Inserto roscado 24.0 M18 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217709

Rango de precios
92,0612 € - 55,2388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Inserto roscado 33.0 M24 x 2.00 De alta resistencia Acero al carbono

20217969

Rango de precios
34,5692 € - 20,7331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Inserto roscado 16.0 M10 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217631

Rango de precios
16,5018 € - 9,9011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto roscado 0.6 M12 x 1.75 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218034

Rango de precios
34,8337 € - 20,9023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Inserto roscado 10.0 M 5 x 0.80 De alta resistencia Acero al carbono

20217914

Rango de precios
4,6015 € - 2,7609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Inserto roscado 0.50 M10 x 1.50 De alta resistencia Acero al carbono

20218089

Rango de precios
9,1077 € - 5,4583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserto roscado 0.43 M8 x 1.25 De alta resistencia Acero al carbono

20218072

Rango de precios
7,8278 € - 4,6967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserto roscado 18.0 M12 x 1.75 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20217945

Rango de precios
15,6873 € - 9,4039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Inserto roscado 12.0 M8 x 1.25 Pared fina Acero inoxidable 303

20217839

Rango de precios
9,1077 € - 5,4583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    Pared fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Inserto roscado 0.81 M14 x 2.00 De alta resistencia Acero al carbono

20218102

Rango de precios
11,6571 € - 6,9921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de inserto
    De alta resistencia
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF