Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.
It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.
These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Int. thread type d1 | l1 | Tipo de inserto | E x t d2 tol 2A | Material | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,0214 € - 43,1163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.87
|
De alta resistencia
|
1" - 12
|
Acero al carbono
|
1"-12
|
5/8" - 18
|
||
| 53,4935 € - 82,287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.37
|
De alta resistencia
|
1-3/8"-12
|
Acero inoxidable 303
|
1-3/8"-12
|
1"-12
|
||
| 2,1685 € - 3,6071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.50
|
Pared fina
|
1/2"-13
|
Acero al carbono
|
1/2"-13
|
3/8"-24
|
||
| 26,4981 € - 33,12 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.37
|
De alta resistencia
|
1-3/8"-12
|
Acero al carbono
|
1-3/8"-12
|
1"-12
|
||
| 4,062 € - 6,77 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.43
|
De alta resistencia
|
1/2"-13
|
Acero inoxidable 303
|
1/2"-13
|
5/16"-18
|
||
| 8,3355 € - 13,889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.62
|
De alta resistencia
|
5/8"-11
|
Acero inoxidable 303
|
5/8"-11
|
7/16"-20
|
||
| 5,2996 € - 8,8327 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.87
|
De alta resistencia
|
7/8"-14
|
Acero al carbono
|
7/8"-14
|
5/8"-18
|
||
| 6,8546 € - 11,4349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.37
|
Pared fina
|
3/8"-16
|
Acero al carbono
|
3/8"-16
|
1/4"-28
|
||
| 2,8349 € - 4,7073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.56
|
Pared fina
|
9/16"-12
|
Acero al carbono
|
9/16"-12
|
7/16"-20
|
||
| 4,0303 € - 6,7171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.31
|
Pared fina
|
5/16"-18
|
Acero al carbono
|
5/16"-18
|
10-32
|
||
| 16,1104 € - 24,7739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.37
|
De alta resistencia
|
1/2" - 13
|
Acero al carbono
|
1/2"-13
|
1/4" - 28
|
||
| 152,8324 € - 191,0405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.12
|
De alta resistencia
|
1 - 1/4" - 12
|
Acero inoxidable 303
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 16
|
||
| 81,0177 € - 124,6312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.87
|
De alta resistencia
|
1" - 12
|
Acero inoxidable 303
|
1"-12
|
5/8" - 18
|
||
| 10,3454 € - 17,2423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.62
|
Pared fina
|
5/8"-11
|
Acero inoxidable 303
|
5/8"-11
|
1/2"-13
|
||
| 95,3087 € - 119,1411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.25
|
De alta resistencia
|
1 - 3/8" - 12
|
Acero inoxidable 303
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 9
|
||
| 29,7774 € - 45,8032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.37
|
De alta resistencia
|
1/2" - 13
|
Acero al carbono
|
1/2"-13
|
1/4" - 20
|
||
| 26,9847 € - 41,5085 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.43
|
De alta resistencia
|
9/16" - 12
|
Acero al carbono
|
9/16"-12
|
5/16" - 18
|
||
| 1,7348 € - 2,8984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.31
|
De alta resistencia
|
3/8"-16
|
Acero al carbono
|
3/8"-16
|
10-24
|
||
| 53,4935 € - 82,287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.37
|
De alta resistencia
|
1-3/8"-12
|
Acero inoxidable 303
|
1-3/8"-12
|
1"-8
|
||
| 1,7348 € - 2,8984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.31
|
De alta resistencia
|
3/8"-16
|
Acero al carbono
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar