Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.
It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.
These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Int. thread type d1 | l1 | Tipo de inserto | E x t d2 tol 2A | Material | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,017 € - 6,6847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.43
|
Pared fina
|
7/16"-14
|
Acero al carbono
|
7/16"-14
|
5/16"-24
|
||
| 1,8231 € - 3,0282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.37
|
De alta resistencia
|
7/16"-14
|
Acero al carbono
|
7/16"-14
|
1/4"-28
|
||
| 23,999 € - 36,9152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.31
|
De alta resistencia
|
5/16" - 18
|
Acero al carbono
|
5/16"-18
|
6 - 32
|
||
| 2,1115 € - 3,5123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.50
|
Pared fina
|
1/2"-13
|
Acero al carbono
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 27,2847 € - 41,9828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.87
|
De alta resistencia
|
1" - 12
|
Acero al carbono
|
1"-12
|
5/8" - 18
|
||
| 2,1115 € - 3,5123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.50
|
De alta resistencia
|
9/16"-12
|
Acero al carbono
|
9/16"-12
|
3/8"-24
|
||
| 26,2753 € - 40,4172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.43
|
De alta resistencia
|
9/16" - 12
|
Acero al carbono
|
9/16"-12
|
5/16" - 18
|
||
| 16,8508 € - 25,9251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.12
|
De alta resistencia
|
1-1/8"-12
|
Acero inoxidable 303
|
1-1/8"-12
|
3/4"-16
|
||
| 238,2493 € - 297,8142 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.37
|
De alta resistencia
|
1 - 1/2" - 12
|
Acero inoxidable 303
|
1-1/2"-12
|
1" - 8
|
||
| 69,5044 € - 106,9243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.25
|
De alta resistencia
|
1 - 3/8" - 12
|
Acero al carbono
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 9
|
||
| 126,8342 € - 195,1335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.37
|
De alta resistencia
|
1 - 1/2" - 12
|
Acero al carbono
|
1-1/2"-12
|
1" - 8
|
||
| 41,1279 € - 63,2729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.25
|
De alta resistencia
|
1-1/4"-12
|
Acero inoxidable 303
|
1-1/4"-12
|
7/8"-9
|
||
| 85,5415 € - 106,9243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.25
|
De alta resistencia
|
1 - 3/8" - 12
|
Acero al carbono
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 14
|
||
| 32,4759 € - 49,9653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.68
|
De alta resistencia
|
7/8" - 14
|
Acero inoxidable 303
|
7/8"-14
|
1/2" - 13
|
||
| 59,637 € - 91,7524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.62
|
De alta resistencia
|
5/8" - 11
|
Acero inoxidable 303
|
3/4"-16
|
7/16" - 20
|
||
| 3,2754 € - 5,4487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.62
|
De alta resistencia
|
3/4"-16
|
Acero al carbono
|
3/4"-16
|
1/2"-13
|
||
| 6,6744 € - 11,1343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.37
|
Pared fina
|
3/8"-16
|
Acero al carbono
|
3/8"-16
|
1/4"-28
|
||
| 2,1115 € - 3,5123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.50
|
De alta resistencia
|
9/16"-12
|
Acero al carbono
|
9/16"-12
|
3/8"-16
|
||
| 5,1603 € - 8,6005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.87
|
De alta resistencia
|
7/8"-14
|
Acero al carbono
|
7/8"-14
|
5/8"-11
|
||
| 45,3715 € - 69,8031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.37
|
De alta resistencia
|
1/2" - 13
|
Acero inoxidable 303
|
1/2"-13
|
1/4" - 28
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar