Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.
It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.
These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Int. thread type d1 | l1 | Tipo de inserto | E x t d2 tol 2A | Material | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202,8562 € - 251,2193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
2.00
|
De alta resistencia
|
1-7/8"-12
|
Acero al carbono
|
1-7/8"-12
|
1-1/2"-12
|
||
| 4,5592 € - 7,5951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.81
|
De alta resistencia
|
3/4"-16
|
Acero al carbono
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
||
| 26,202 € - 40,3026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.31
|
De alta resistencia
|
7/16" - 14
|
Acero al carbono
|
7/16"-14
|
10 - 24
|
||
| 87,428 € - 109,2824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.12
|
De alta resistencia
|
1 - 1/4" - 12
|
Acero inoxidable 303
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 10
|
||
| 48,9343 € - 75,2738 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.50
|
De alta resistencia
|
5/8" - 11
|
Acero inoxidable 303
|
5/8"-11
|
3/8" - 24
|
||
| 65,288 € - 100,4391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.81
|
De alta resistencia
|
7/8" - 14
|
Acero inoxidable 303
|
7/8"-14
|
9/16" - 18
|
||
| 2,4541 € - 4,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.37
|
Pared fina
|
3/8"-16
|
Acero al carbono
|
3/8"-16
|
1/4"-20
|
||
| 40,8209 € - 62,8128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.31
|
De alta resistencia
|
7/16" - 14
|
Acero inoxidable 303
|
7/16"-14
|
10-32
|
||
| 7,5951 € - 12,662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.12
|
De alta resistencia
|
1-1/8"-12
|
Acero al carbono
|
1-1/8"-12
|
3/4"-10
|
||
| 42,2384 € - 64,9813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.25
|
De alta resistencia
|
1-1/4"-12
|
Acero inoxidable 303
|
1-1/4"-12
|
7/8"-14
|
||
| 1,9781 € - 3,2898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.43
|
Pared fina
|
7/16"-14
|
Acero al carbono
|
7/16"-14
|
5/16"-18
|
||
| 3,3638 € - 5,5958 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.62
|
Pared fina
|
5/8"-11
|
Acero al carbono
|
5/8"-11
|
1/2"-20
|
||
| 26,4981 € - 33,12 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
1.37
|
De alta resistencia
|
1-3/8"-12
|
Acero al carbono
|
1-3/8"-12
|
1"-14
|
||
| 244,682 € - 305,8552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.37
|
De alta resistencia
|
1 - 1/2" - 12
|
Acero inoxidable 303
|
1-1/2"-12
|
1" - 8
|
||
| 5,4371 € - 9,0654 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.43
|
Pared fina
|
7/16"-14
|
Acero inoxidable 303
|
7/16"-14
|
5/16"-24
|
||
| 9,7424 € - 16,2374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.56
|
Pared fina
|
9/16"-12
|
Acero inoxidable 303
|
9/16"-12
|
7/16"-14
|
||
| 3,0571 € - 5,0986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.31
|
De alta resistencia
|
3/8"-16
|
Acero inoxidable 303
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
| 27,9897 € - 43,0529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.50
|
De alta resistencia
|
5/8" - 11
|
Acero inoxidable 303
|
5/8"-11
|
3/8" - 16
|
||
| 17,3058 € - 26,6251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.12
|
De alta resistencia
|
1-1/8"-12
|
Acero inoxidable 303
|
1-1/8"-12
|
3/4"-10
|
||
| 2,1685 € - 3,6071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.50
|
De alta resistencia
|
9/16"-12
|
Acero al carbono
|
9/16"-12
|
3/8"-24
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar