Menu Search

Conteras Roscadas - Pulgada

En stock

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

  • Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes.
  • Pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida.
  • Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Int. thread type d1 l1 Tipo de inserto E x t d2 tol 2A Material Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Compra
42,2384 € - 64,9813 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
1.25
De alta resistencia
1-1/4"-12
Acero inoxidable 303
1-1/4"-12
7/8"-9
104,3318 € - 130,4068 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
1.81
De alta resistencia
1-5/8"-12
Acero al carbono
1-5/8"-12
1-1/4"-12
61,2472 € - 94,2297 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
0.62
De alta resistencia
5/8" - 11
Acero inoxidable 303
3/4"-16
7/16" - 20
24,647 € - 37,9119 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.31
De alta resistencia
5/16" - 18
Acero al carbono
5/16"-18
6 - 32
2,1685 € - 3,6071 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.50
Pared fina
1/2"-13
Acero al carbono
1/2"-13
3/8"-16
1,8723 € - 3,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
0.37
De alta resistencia
7/16"-14
Acero al carbono
7/16"-14
1/4"-28
31,3429 € - 48,2044 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.50
De alta resistencia
5/8" - 11
Acero al carbono
5/8"-11
3/8" - 16
22,6477 € - 34,8443 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.31
De alta resistencia
3/8" - 16
Acero inoxidable 303
3/8"-16
8-32
14,767 € - 22,7112 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
0.87
De alta resistencia
7/8"-14
Acero inoxidable 303
7/8"-14
5/8"-18
10,3454 € - 17,2423 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.62
Pared fina
5/8"-11
Acero inoxidable 303
5/8"-11
1/2"-13
24,0758 € - 37,0339 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.43
De alta resistencia
9/16" - 12
Acero inoxidable 303
9/16"-12
5/16" - 18
242,7674 € - 303,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
1.37
De alta resistencia
1 - 1/2" - 12
Acero inoxidable 303
1-1/2"-12
1" - 12
81,0177 € - 124,6312 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
0.87
De alta resistencia
1" - 12
Acero inoxidable 303
1"-12
5/8" - 18
3,2686 € - 5,4583 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.37
De alta resistencia
7/16"-14
Acero inoxidable 303
7/16"-14
1/4"-20
14,767 € - 22,7112 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.87
De alta resistencia
7/8"-14
Acero inoxidable 303
7/8"-14
5/8"-11
53,4935 € - 82,287 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
1.37
De alta resistencia
1-3/8"-12
Acero inoxidable 303
1-3/8"-12
1"-8
2,1685 € - 3,6071 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.50
De alta resistencia
9/16"-12
Acero al carbono
9/16"-12
3/8"-16
7,5951 € - 12,662 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
1.12
De alta resistencia
1-1/8"-12
Acero al carbono
1-1/8"-12
3/4"-10
2,1685 € - 3,6071 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNF
0.50
De alta resistencia
9/16"-12
Acero al carbono
9/16"-12
3/8"-24
29,7774 € - 45,8032 € Solicite el plazo de entrega aquí
UNC
0.37
De alta resistencia
1/2" - 13
Acero al carbono
1/2"-13
1/4" - 20
  • de 7
Inserto roscado 1.25 7/8"-9 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218317

Rango de precios
64,9813 € - 42,2384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    7/8"-9
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1-1/4"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.25
Inserto roscado 1.81 1-1/4"-12 De alta resistencia Acero al carbono

20219086

Rango de precios
130,4068 € - 104,3318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1-1/4"-12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-5/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.81
Inserto roscado 0.62 7/16" - 20 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218614

Rango de precios
94,2297 € - 61,2472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    7/16" - 20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Inserto roscado 0.31 6 - 32 De alta resistencia Acero al carbono

20219109

Rango de precios
37,9119 € - 24,647 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    6 - 32
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/16" - 18
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Inserto roscado 0.50 3/8"-16 Pared fina Acero al carbono

20218713

Rango de precios
3,6071 € - 2,1685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Inserto roscado 0.37 1/4"-28 De alta resistencia Acero al carbono

20218966

Rango de precios
3,11 € - 1,8723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-28
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Inserto roscado 0.50 3/8" - 16 De alta resistencia Acero al carbono

20219154

Rango de precios
48,2044 € - 31,3429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    3/8" - 16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Inserto roscado 0.31 8-32 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218454

Rango de precios
34,8443 € - 22,6477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    8-32
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/8" - 16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Inserto roscado 0.87 5/8"-18 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218409

Rango de precios
22,7112 € - 14,767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    5/8"-18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Inserto roscado 0.62 1/2"-13 Pared fina Acero inoxidable 303

20218157

Rango de precios
17,2423 € - 10,3454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.62
Inserto roscado 0.43 5/16" - 18 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218485

Rango de precios
37,0339 € - 24,0758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    5/16" - 18
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    9/16" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Inserto roscado 1.37 1" - 12 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218676

Rango de precios
303,454 € - 242,7674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1" - 12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/2" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Inserto roscado 0.87 5/8" - 18 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218645

Rango de precios
124,6312 € - 81,0177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    5/8" - 18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Inserto roscado 0.37 1/4"-20 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218249

Rango de precios
5,4583 € - 3,2686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-20
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Inserto roscado 0.87 5/8"-11 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218294

Rango de precios
22,7112 € - 14,767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    5/8"-11
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Inserto roscado 1.37 1"-8 De alta resistencia Acero inoxidable 303

20218324

Rango de precios
82,287 € - 53,4935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1"-8
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Inserto roscado 0.50 3/8"-16 De alta resistencia Acero al carbono

20218843

Rango de precios
3,6071 € - 2,1685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    9/16"-12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Inserto roscado 1.12 3/4"-10 De alta resistencia Acero al carbono

20218898

Rango de precios
12,662 € - 7,5951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    3/4"-10
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1-1/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.12
Inserto roscado 0.50 3/8"-24 De alta resistencia Acero al carbono

20218980

Rango de precios
3,6071 € - 2,1685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    9/16"-12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Inserto roscado 0.37 1/4" - 20 De alta resistencia Acero al carbono

20219130

Rango de precios
45,8032 € - 29,7774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Int d1 tol 2B
    1/4" - 20
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2" - 13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37