Menu Search

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

En stock

Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.

  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
  • Adecuadas para aplicaciones estándar y de alta resistencia.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L2 T2 Medida de la rosca Material L1 T1 Tipo Compra
0,2745 € - 0,607 € 3100 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
30.0 mm
1.5 mm
0,3061 € - 0,6769 € 8005 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
40.0 mm
1.5 mm
0,3968 € - 0,8775 € 2330 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
60.0 mm
1.5 mm
0,4939 € - 1,0922 € 2892 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
50.0 mm
1.5 mm
0,2982 € - 0,6594 € 500 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
30.0 mm
1.5 mm
0,5335 € - 1,1791 € 3149 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
60.0 mm
1.5 mm
0,3298 € - 0,729 € 3350 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
40.0 mm
1.5 mm
0,3522 € - 0,7784 € 3014 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
40.0 mm
1.5 mm
0,3759 € - 0,8307 € 4108 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
40.0 mm
1.5 mm
0,4309 € - 0,9529 € 1194 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
1.5 mm
0,4701 € - 1,0397 € 4311 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
1.5 mm
0,5102 € - 1,128 € 2917 En stock
1.0 mm
PEAD
34.7 mm
2.0 mm
2
0,6876 € - 1,5198 € 9098 En stock
1.0 mm
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,7418 € - 1,6395 € 5342 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
60.0 mm
2.0 mm
2
7,1173 € - 15,7281 € 554 En stock
1.0 mm
M10
Aluminio
60.0 mm
2.0 mm
4
0,4655 € - 1,031 € 7978 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
60.0 mm
1.5 mm
3
0,5557 € - 1,2287 € 4480 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
30.0 mm
1.5 mm
3
10303801 0,6241 € - 1,3797 € 6558 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
60.0 mm
1.5 mm
3
0,6983 € - 1,5437 € 11890 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,4482 € - 0,9904 € 4850 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
25.0 mm
1.5 mm
3
  • de 2
Metal Inserto roscado 1-1.5 Negro

10286289

Rango de precios
0,607 € - 0,2745 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado PEAD

10286302

Rango de precios
0,6769 € - 0,3061 €

Niveles de existencias
8005 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Metal Inserto roscado 1-1.5 Negro

10286388

Rango de precios
0,8775 € - 0,3968 €

Niveles de existencias
2330 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Metal Inserto roscado 1-1.5 Negro

10286371

Rango de precios
1,0922 € - 0,4939 €

Niveles de existencias
2892 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Metal Inserto roscado 1-1.5 Negro

10286296

Rango de precios
0,6594 € - 0,2982 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Metal Inserto roscado 1-1.5 Negro

10286395

Rango de precios
1,1791 € - 0,5335 €

Niveles de existencias
3149 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Metal Inserto roscado 1-1.5 Negro

10286319

Rango de precios
0,729 € - 0,3298 €

Niveles de existencias
3350 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Metal Inserto roscado 1-1.5 Negro

10286326

Rango de precios
0,7784 € - 0,3522 €

Niveles de existencias
3014 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Metal Inserto roscado 1-1.5 Negro

10286333

Rango de precios
0,8307 € - 0,3759 €

Niveles de existencias
4108 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Metal Inserto roscado 1-1.5 Negro

10286340

Rango de precios
0,9529 € - 0,4309 €

Niveles de existencias
1194 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Metal Inserto roscado 1-1.5 Negro

10286364

Rango de precios
1,0397 € - 0,4701 €

Niveles de existencias
4311 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 20.0 mm Negro PEAD

10286418

Rango de precios
1,128 € - 0,5102 €

Niveles de existencias
2917 En stock
Atributos
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    PEAD
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 25.0 mm Negro PEAD

10286449

Rango de precios
1,5198 € - 0,6876 €

Niveles de existencias
9098 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M8 Rectangular 20 x 60 mm 1-2 Negro

10286463

Rango de precios
1,6395 € - 0,7418 €

Niveles de existencias
5342 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    2
Inserto roscado M10 Rectangular 60 x 30 mm 2 Natural

10163993

Rango de precios
15,7281 € - 7,1173 €

Niveles de existencias
554 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    4
3 Inserto roscado M8 Rectangular 60 x 30 mm 1-1.5 Gris

10303863

Rango de precios
1,031 € - 0,4655 €

Niveles de existencias
7978 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    3
3 Inserto roscado M10 Rectangular 50 x 30 mm 1-1.5 Gris

10303948

Rango de precios
1,2287 € - 0,5557 €

Niveles de existencias
4480 En stock
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    3
3 Inserto roscado M10 Rectangular 60 x 30 mm 1-1.5 Gris

10303801

Rango de precios
1,3797 € - 0,6241 €

Niveles de existencias
6558 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserto roscado M8 Rectangular 25 x 50 mm 1-2 Negro

10286456

Rango de precios
1,5437 € - 0,6983 €

Niveles de existencias
11890 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo
    2
3 Inserto roscado M10 Rectangular 50 x 25 mm 1-1.5 Gris

10304020

Rango de precios
0,9904 € - 0,4482 €

Niveles de existencias
4850 En stock
Atributos
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo
    3